Обзор

Особенности и преимущества

  • Снижение сложности приемника и уменьшение количества необходимых каскадов позволяет улучшить характеристики и снизить энергопотребление
  • Отсутствуют проблемы с подавлением помех по зеркальному каналу и нежелательными продуктами смешения

Подробнее о продукте

Оценочная плата AD-FMCOMMS6-EBZ – это приёмник диапазона от 400 МГц до 4,4 ГГц, построенный на базе сдвоенного 16-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) AD9652, сдвоенного дифференциального усилителя сигналов ВЧ/ПЧ с большим динамическим диапазоном ADL5566 и квадратурного демодулятора ADL5380.

В этом приёмнике используется архитектура прямого преобразования с квадратурной демодуляцией (также известная как синхронное детектирование или с нулевой ПЧ). Радиоприёмники с прямым преобразованием осуществляют ровно одно частотное преобразование, в то время как супергетеродинные приёмники делают несколько преобразований частоты. Применение одного частотного преобразования является предпочтительным, т.к.:

  • Снижение сложности приемника и уменьшение количества необходимых каскадов позволяет улучшить характеристики и снизить энергопотребление
  • Отсутствуют проблемы с подавлением помех по зеркальному каналу и нежелательными продуктами смешения

Данная топология будет обеспечивать подавление помех от зеркального канала и реализацию режима дифференциальных сигналов в ранних каскадах. Каскад усиления поддерживает на входе АЦП максимальный сигнал. Гетеродин и схема тактирования АЦП, расположенные на плате, генерируют одинаковый опорный сигнал, предотвращая его "размазывание". Форм фактор платы совместим со стандартом VITA57, а питание для неё поступает от платы сбора данных через разъем FMC. Данная оценочная плата демонстрирует схему высококачественного приемника, предназначенного для военных и коммерческих радаров, используя имеющиеся в продаже компоненты. Схема имеет ширину полосы 220 МГц с неравномерностью в полосе пропускания ±1,0 дБ. Отношение сигнал/шум (SNR) и динамический диапазон, свободный от гармоник (SFDR), измеренные на ПЧ 145 МГц, равны 64 дБ и 75 дБн, соотвественно.

Типовая плата

Reference Board: AD-FMCOMMS6-EBZ

Pin Hover over the colored pins to learn more about Analog Devices' products used on this board
ADP1740

1.8V LDO

ADP1740

1.8V LDO

ADP2370

Buck Converter

ADP2370

Buck Converter

ADM7150

5.0V LDO

ADM7150

3.3V LDO

ADM7150

3.3V LDO

AD9652

16bit 310MSPS ADC

ADL5566

ADC Driver

ADCLK925

SIDO Fan-Out Buffer

AD9517-4

Clock Driver

ADL5380

IQ Demod

ADF4351

Ultra-Wideband Synthesizer

fmcadc-ebz-circuit

Документация

Связанное оборудование (2)

Дочерние платы