Обзор

Особенности и преимущества

  • Программная перестройка в широком диапазоне частот (от 70 МГц до 6,0 ГГц) с полосой канала от <200 кГц до 56 МГц
  • Синхронизация фазы и частоты в обоих трактах передатчика и приемника
  • Питание от одного разъема FMC

Подробнее о продукте

AD-FMCOMMS4-EBZ предоставляет разработчикам ПО и специалистам по системной архитектуре платформу трансивера 1×1, которая может программно перестраиваться для работы как в широком диапазоне частот, так и в узком диапазоне для оценки ВЧ характеристик.

В широкополосной конфигурации AD-FMCOMMS4-EBZ будет работать во всем диапазоне настройки AD9364 от 70 МГц до 6 ГГц, однако, ВЧ характеристики данной конфигурации снижены из-за согласования с широкополосным входным трактом. Характеристики платы будут соответствовать тем, что указаны в техническом описании AD9364 на 2,4 ГГц, но не во всем рабочем диапазоне платы. Типичные характеристики во всем диапазоне работы платформы опубликованы в документации к плате. Эта конфигурация в первую очередь предназначена для исследования системы путем подачи различных форм сигналов, сгенерированных командой разработчиков ПО еще до завершения работ по созданию собственного оборудования. Задача разработчиков - увидеть формы сигналов, не заботясь пока о таких характеристиках, как амплитуда вектора ошибки в 1% (EMV).


AD-FMCOMMS4-EBZ также может быть настроена пользователем для получения оптимальных характеристик в диапазоне частот от 2400 МГц до 2500 МГц. За пределами указанного диапазона у данной конфигурации платы может наблюдаться снижение ВЧ характеристик. В первую очередь эта плата предназначается для радиоинженеров, у которых есть возможность подключить AD9364 к испытательному стенду (векторному анализатору сигналов, генератору сигналов и т. д.) для достижения оптимальных характеристик. AD-FMCOMMS4-EBZ – это быстродействующий аналоговый модуль FMC конфигурируемого ВЧ трансивера 1×1, программно-перестраиваемого в диапазоне от 70 МГц до 6 ГГц.

Начало работы

Руководство по быстрому запуску AD-FMCOMMS2/3/4/5-EBZ с платами Zynq и ZED предоставляет несколько инструкций по быстрой настройке AD-FMCOMMS2-EBZ, AD-FMCOMMS3-EBZ, AD-FMCOMMS4-EBZ или AD-FMCOMMS5-EBZ.

Типовая плата

Reference Board: AD-FMCOMMS4-EBZ

Pin Hover over the colored pins to learn more about Analog Devices' products used on this board
ADP1755

Low Vin / Vout LDO

ADP2164

4 A, synchronous, step-down dc-to-dc regulator

ADP1755

Low Vin / Vout LDO

AD7291

12-bit, low power,8-channel, SAR ADC

AD9364

High performance, RF Agile Transceiver™

ad-fmcomms4-ebz

Системные требования

Связанное оборудование (3)

Дочерние платы

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.