Обзор

Особенности и преимущества

  • Программная перестройка в широком диапазоне частот (от 70 МГц до 6,0 ГГц) с полосой канала от <200 кГц до 56 МГц
  • Синхронизация фазы и частоты в обоих трактах передатчика и приемника
  • Возможность высокой плотности каналов
  • Питание от одного разъема FMC
  • Поддержка радиосистем MIMO с менее чем одной синхровыборкой на обоих АЦП и ЦАП
  • Наличие принципиальных схем, трассировки платы, перечня компонентов, кодов HDL, драйверов Linux и прикладного ПО
  • Поддержка дополнительных карт для ряда специальных разработок (УМ, МШУ и т. д.)

Подробнее о продукте

AD-FMCOMMS3-EBZ – это быстродействующий аналоговый модуль, разработанный для демонстрации работы высококачественного, высокоинтегрированного ВЧ трансивера AD9361, который предназначен для использования в таких ВЧ приложениях, как базовые станции 3G и 4G, испытательное оборудование и программно-определяемое радио. Программируемость и возможность работы в широкой полосе делают его идеальным для широкого спектра приемо-передающих приложений. Устройство совмещает в себе ВЧ каскады с гибким трактом коммутации в полосе модулирующих частот и интегрированные синтезаторы частот, что упрощает разработку благодаря конфигурируемому цифровому интерфейсу с процессором или ПЛИС (FPGA). Микросхема AD9361 работает в диапазоне от 70 МГц до 6 ГГц, перекрывая большинство лицензируемых и нелицензируемых частот. Микросхема поддерживает полосы канала от <200 кГц до 56 МГц путем изменения частоты дискретизации, параметров цифровых фильтров и децимации. Все параметры задаются с помощью самого AD9361.

AD-FMCOMMS3-EBZ предоставляет разработчикам ПО и специалистам по системной архитектуре единую платформу для работы в более широком диапазоне частот, чем предоставляет AD-FMCOMMS2-EBZ. В связи с использованием очень широкополосного ВЧ тракта на этой плате следует ожидать сниженных ВЧ характеристик. Характеристики платы будут соответствовать тем, что указаны в техническом описании на 2,4 ГГц, но не во всем рабочем диапазоне платы. Типичные характеристики во всем диапазоне работы платформы (от 70 МГц до 6 ГГц) опубликованы в документации к плате. Эта плата в первую очередь предназначена для исследования системы путем подачи различных форм сигналов, сгенерированных командой разработчиков ПО еще до завершения работ по созданию собственного оборудования. Задача разработчиков - увидеть формы сигналов, не заботясь пока о таких характеристиках, как амплитуда вектора ошибки в 1% (EMV). Если требуется платформа с высокими характеристиками, пожалуйста, рассмотрите AD-FMCOMMS2-EBZ.

Начало работы

Руководство по быстрому запуску AD-FMCOMMS2/3/4/5-EBZ с платами Zynq и ZED предоставляет несколько инструкций по быстрой настройке AD-FMCOMMS2-EBZ, AD-FMCOMMS3-EBZ, AD-FMCOMMS4-EBZ или AD-FMCOMMS5-EBZ.

Типовая плата

Reference Board: AD-FMCOMMS3-EBZ

Pin Hover over the colored pins to learn more about Analog Devices' products used on this board
ADP1755

Low Vin / Vout LDO

ADP2164

4 A, synchronous, step-down dc-to-dc regulator

ADP1755

Low Vin / Vout LDO

AD7291

12-bit, low power,8-channel, SAR ADC

AD9361

High performance, RF Agile Transceiver™

AD_FMCOMM2S2_RevC

Системные требования

Связанное оборудование (3)

Дочерние платы

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.