Обзор
Особенности и преимущества
- Скорость преобразования 2,5 GSPS, с использованием высокоскоростного последовательного интерфейса JESD204B
- Выбор источника тактирования: встроенная на плату система тактирования или внешнее тактирование
- Специализированная конструкция и дополнительные линии ввода/вывода, добавленные для синхронизации нескольких плат
Подробнее о продукте
AD-FMCADC2-EBZ представляет собой плату сбора данных на высокой скорости на основе одноканального АЦП AD9625 с частотой дискретизации 2500 MSPS, имеющую форм-фактор FMC и поддержку высокоскоростного последовательного интерфейса JESD204B. AD9625 представляет собой 12-разрядный монолитный аналого-цифровой преобразователь, который работает со скоростью преобразования до 2,5 GSPS. Данный продукт предназначен для дискретизации широкополосных аналоговых сигналов вплоть до второй зоны Найквиста. Благодаря сочетанию широкой полосы пропускания, высокой частоты дискретизации и отличной линейности AD9625 идеально подходит для применения в анализаторах спектра, системах сбора данных и в различных приложениях военной электроники, таких как радары и средства для создания помех и для борьбы с помехами.
Плата соответствует большинству параметров FMC по механическим размерам, расположению монтажных отверстий и т. п. Хотя эта плата действительно соответствует параметрам FMC, она не является платой, готовой к использованию в коммерческих целях (COTS). Если вам нужен коммерческий, готовый к интеграции продукт, обратитесь к одному из многих производителей FMC и к стандартам FMC (ANSI/VITA 57.1).
Эта плата предназначена для оценки типовых проектов ADI, которые работают с системами разработки Xilinx. ADI предоставляет полный набор исходников (код на языке описания аппаратуры HDL и программный код) для воссоздания этих проектов (за исключением блоков интеллектуальной собственности, предоставляемых производителями ПЛИС (FPGA), которые мы используем), но может не предоставлять достаточную информацию для их переноса на вашу пользовательскую платформу.
Конструкция платы предполагает возможность одновременной синхронизации нескольких плат AD-FMCADC2-EBZ. Для получения дополнительной информации о синхронизации прочитайте статью A Test Method for Synchronizing Multiple GSPS Converters.
Типовой проект включает в себя сбор данных с устройства с помощью последовательного интерфейса JESD204B и интерфейса SPI. Выборки данных записываются во внешнюю память DDR-DRAM. Он позволяет программировать устройство и контролировать его внутренние регистры с помощью интерфейса SPI.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
Плата AD-FMCADC2-EBZНачало работы
Для получения информации о начале работы с этой платой, пожалуйста, обращайтесь к руководству пользователя платы AD-FMCADC2-EBZ .
Типовая плата
Reference Board: AD-FMCADC2-EBZ

- Product Categories:
- Data Converters
- Power Management
ADC,12-Bit, 2.5 GSPS, JESD204B
ADP21192A Step Down DC-DC Regulator
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP17412A Low Vin Low Dropout LDO
ADP1753Low Vin / Vout 800mA LDO
ADP1753Low Vin / Vout 800mA LDO

Системные требования
Минимальными требованиями для работы с оценочной платой AD-FMCADC2-EBZ являются наличие ПК с установленной средой Vivado Design Suite от Xilinx и наличие комплекта разработки для выбранной вами FPGA. В настоящее время к полностью поддерживаемым несущим платам относятся платформы ZC706 и VC707. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницей «Платы AD-FMCADC2-EBZ от ADI и типовой проект Xilinx».