Обзор
Особенности и преимущества
- 6 lead SOT-23 evaluation board
- Clamp to allow the main device to be changed easily
- Gold pin connectors to allow the addition of passive components
- SMB connectors for the input/output of signals
- Additional space on board to allow for prototypin
Подробнее о продукте
The EVAL-6SOT23EBZ evaluation board evaluates 6-lead SOT-23 devices in the Switches and Multiplexers Portfolio that are purchased separately. A clamp is supplied with the EVAL-6SOT23EBZ to secure a 6-lead SOT-23 device to the evaluation board without the need for soldering, making the board reusable for multiple devices.A device can be clamped or soldered to the center of the evaluation board. Each pin of the device has a corresponding link from K1 to K6 that can be set to either VDD or GND. A wire screw terminal supplies VDD and GND. SMB connectors on the board allow additional external signals to be supplied to the device. In addition, there is space available at the top of the board for prototyping.
Full specifications of the device under test (DUT) are available in the corresponding product data sheet, which should be consulted in conjunction with user guide UG- 948 when using the evaluation board.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.