Обзор
Особенности и преимущества
- Доступ к 6 каналам данных
- Несколько вариантов подключения
- Поддержка активных щупов
- Посадочные места для компонентов согласования кабельных линий
- Посадочные места для торцевых разъемов под коаксиальные кабели
- Простое конфигурирование
Подробнее о продукте
Плата EVAL-5CH6CHSOICEBZ позволяет работать с 5- и 6-канальнымистандартными изоляторами данных iCoupler® в 16-выводных корпусах SOIC и содержит посадочное место под микросхемы в 16-выводном корпусе SOIC-N стандарта JEDEC. Топология платы поддерживает распределение сигналов, кольцевое тестирование и привязку нагрузки к слоям VDDx или GNDx, а также обеспечивает оптимальную проходную емкость. Сигналы источников могут подаваться на плату через штыревые контакты или торцевые разъемы SMA (разъемы SMA необходимо приобретать отдельно). Подключение питания осуществляется через клеммные терминалы с прижимными винтами. На плате имеются посадочные места для штыревых коннекторов с шагом 0.2 дюйма для подключения активных щупов (штыревые коннекторы необходимо приобретать отдельно).
Оценочная плата разработана в соответствии с наилучшими методиками проектирования четырехслойных печатных плат, включая применение сплошных слоев питания и заземления на каждой из сторон изоляционного барьера. Плата не имеет каких-либо иных средств для уменьшения уровня шума или электромагнитных помех. При необходимости работы с высокими скоростями передачи данных или поддержания очень низкого уровня излучений вы можете воспользоваться дополнительными методами проектирования топологии плат, описанными в статье по применению AN-1109.