Обзор
Особенности и преимущества
- Доступ ко всем 2 каналам данных
- Различные варианты подключения
- Поддержка активных щупов Tektronix
- Возможность согласования кабелей
- Посадочные места для торцевых разъемов, предназначенных для подключения коаксиальных кабелей
- Простое конфигурирование
- Цифровые изоляторы iCoupler приобретаются отдельно:
Поддерживаемые модели изоляторов iCoupler
ADuM110N0BRZ / ADuM110N1BRZ
ADuM120N0BRZ / ADuM120N1BRZ
ADuM121N0BRZ / ADuM121N1BRZ
ADuM210N0BRIZ / ADuM210N1BRIZ
ADuM225N0BRIZ / ADuM225N1BRIZ
ADuM226N0BRIZ / ADuM226N1BRIZ
ADuM7240ARZ / ADuM7240CRZ
ADuM7241ARZ / ADuM7241CRZ
ADuM1200AR / ADuM1200ARZ
ADuM1200BR / ADuM1200BRZ
ADuM1200CR / ADuM1200CRZ
ADuM1200WSRZ / ADuM1200WTRZ
ADuM1200WURZ
ADuM1201AR / ADuM1201ARZ
ADuM1201BR / ADuM1201BRZ
ADuM1201CR / ADuM1201CRZ
ADuM1210BRZ
ADuM3200ARZ / ADuM3200BRZ
ADuM3200CRZ / ADuM3200WARZ
ADuM3200WBRZ / ADuM3200WCRZ
ADuM3201ARZ / ADuM3201BRZ
ADuM3201CRZ / ADuM3201WARZ
ADuM3201WBRZ / ADuM3201WCRZ
ADuM3210ARZ / ADuM3210BRZ
ADuM3210TRZ / ADuM3210WARZ
ADuM3210WBRZ / ADuM3210WCRZ
ADuM3211ARZ / ADuM3211BRZ
ADuM3211TRZ /ADuM3211WARZ
ADuM3211WBRZ / ADuM3211WCRZ
ADuM1280ARZ / ADuM1280BRZ
ADuM1280CRZ / ADuM1280WARZ
ADuM1280WBRZ / ADuM1280WCRZ
ADuM1281ARZ / ADuM1281BRZ
ADuM1281CRZ / ADuM1281WARZ
ADuM1281WBRZ / ADuM1281WCRZ
Подробнее о продукте
Оценочная плата EVAL-1CH2CHSOICEBZ поддерживает одноканальные и двухканальные стандартные изоляторы сигналов данных в 8-выводных корпусах SOIC. Она имеет посадочное место для 8-выводных корпусов SOIC_N и SOIC_W стандарта JEDEC. Это позволяет организовать произвольное распределение сигналов, режим кольцевой проверки, привязку нагрузки к VDDx или GNDx, а также установку оптимальных проходных конденсаторов. Сигналы от источников могут подаваться на плату, используя штыревые разъемы или торцевые разъемы SMA (с платой не поставляются). Подключение питания осуществляется через имеющиеся на плате клеммные блоки. Плата имеет посадочные места для штыревых разъемов с шагом 200 мил, предназначенные для подключения активных щупов Tektronix (с платой не поставляются).
Плата разработана, руководствуясь наилучшими подходами к проектированию четырехслойных печатных плат (ПП), включая сплошные слои питания и заземления на каждой из сторон изоляционного барьера. Других опций подавления электромагнитных излучений и шума на данной плате не реализовано. В случае работы с очень высокими скоростями передачи данных или необходимости обеспечить крайне низкий уровень излучений, руководствуйтесь дополнительной информацией о методах проектирования печатных плат, приведенной в документе AN-1109.