Обзор
Особенности и преимущества
- Аудиопроцессор ADSP-SC594 с двумя ядрами SHARC+ и ядром Arm® Cortex®-A5
- Оперативная память DDR3 объемом 8 Гб (800 МГц)
- Flash-память с интерфейсом Quad SPI объемом 512 Мб
- Flash-память с интерфейсом Octal SPI объемом 256 Мб
- Решение для питания на основе компонентов LT
- Преобразователь сигналов USB-UART на основе микросхемы FTDI
- Подача питания через разъем USB-C
- Интерфейс для отладки (JTAG)
- Интерфейсный разъем системы на модуле (SOM)
- Лицензия CrossCore® Embedded Studio (CCES)
Подробнее о продукте
EV-SC594-SOM позволяет быстро создавать прототипы и оценивать работу систем на основе аудиопроцессоров семейства SHARC ADSP-SC59x (ADSP-SC592/ADSP-SC594). Данная плата представляет собой простой в использовании типовой проект типа plug-n-play с возможностями расширения для подключения к нестандартному оборудованию до получения самого процессора. После подключения платы EV-SC594-SOM к несущей плате EV-SOMCRR-EZKIT полученная система оценки EZ-KIT® (EV-SC594-EZKIT) может использоваться для быстрой и простой оценки работы ядра процессора и периферийных/интерфейсных устройств системы.
EV-SC594-SOM позволяет быстро создавать прототипы устройств для различных применений, в том числе для применения в системах всеобъемлющего 3D-звука и персональных звуковых зонах, автомобильных системах активного шумоподавления и подавления шумов от дороги, голосовых пользовательских интерфейсах и системах внутриавтомобильной связи, системах синтеза звука двигателя и звуковых системах предупреждения о приближении электромобиля. К дополнительным областям применения относятся профессиональное аудиооборудование, звуковые панели, домашние AV-ресиверы (с 3D-звуком и многоканальным звуком), а также современные системы конференц-связи. ADI также предлагает несколько программных модулей (например, модули уменьшения акустического эха и снижения шума, модули формирования диаграммы направленности микрофона, модули смещения высоты тона, генераторы гармоник, проигрыватели звуковых сигналов и т. д.), а также законченные программные решения, которые могут быть лицензированы, и в которых пользователи могут разрабатывать/оценивать свои системы обработки звука и голоса. Также доступны решения сторонних производителей для реализации объемного звучания, которые можно лицензировать для семейств процессоров ADI SHARC. Для получения дополнительной информации посетите страницу, посвященную программным модулям ADI.
С модулем EV-SC594-SOM используются инструменты разработки CrossCore® Embedded Studio (CCES), позволяющие разработчикам быстрее выводить продукцию на рынок. Эта среда разработки помогает в разработке и отладке кода высококачественных систем благодаря следующим возможностям:
- Создание, компилирование, сборка и компоновка прикладных программ, написанных на языках C++, C и ассемблере
- Загрузка, запуск, пошаговое выполнение, остановка и установка точек останова в прикладных программах
- Чтение и запись данных и памяти программ
- Чтение и запись в регистры ядра и периферийных блоков
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Системные требования
Убедитесь, что ваш компьютер соответствует следующим минимальным требованиям для установки CCES:
- Одноядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц. Рекомендуется двухъядерный процессор с тактовой частотой 3,3 ГГц или выше.
- 4 ГБ оперативной памяти. Рекомендуется 8 ГБ или более.
- 3 ГБ свободного места на диске
- Один открытый порт USB
- CrossCore® Embedded Studio 2.10.0 или новее
Примечание: последняя информация о системных требованиях приведена в примечаниях к выпуску CrossCore® Embedded Studio.