Обзор
Особенности и преимущества
EV-21593-SOM
- Аудиопроцессор ADSP-21593 с двумя ядрами SHARC+ (совместим по выводам с ADSP-21569)
- Оперативная память DDR3 объемом 8 Гб (800 МГц)
- Flash-память с интерфейсом Quad SPI объемом 512 Мб
- Решение для питания на основе компонентов LT
- Преобразователь сигналов USB-UART на основе микросхемы FTDI
- Подача питания через разъем USB-C
- Интерфейс для отладки (JTAG)
- Интерфейсный разъем системы на модуле (SOM)
- Лицензия CrossCore® Embedded Studio (CCES)
EV-SOMCRR-EZKIT
- Четырехканальный аналого-цифровой преобразователь ADAU1979 компании Analog Devices
- 12-канальный 24-битный высококачественный ЦАП ADAU1962A компании Analog Devices с частотой преобразования 192 кГц
- 2 микросхемы ADM3056E для интерфейса CAN FD
- Flash-память MX66LM1G45G компании Macronix с объемом 1 Гбит и интерфейсом OSPI
- Приемопередатчик Gigabit Ethernet DP83867 компании TI
- Приемопередатчик 10/100 Ethernet DP83848 компании TI
- Приемопередатчик физического уровня USB 2.0 USB3340 компании Microchip
- Преобразователь сигналов USB 2.0 – QSPI компании FTDI
- Разъем для карт MicroSD
- 2 разъема интерфейса A2B®
- Интерфейс для отладки (JTAG), встроенный эмулятор ICE-1000
Подробнее о продукте
EV-21593-EZKIT представляет собой комплект, в который входят плата системы на модуле (SOM) EV-21593-SOM и несущая плата EV-SOMCRR-EZKIT. Вместе они представляют собой недорогую оценочную платформу EZ-KIT® для аудиопроцессоров ADSP-2159x SHARC+, позволяющую проводить оценку работы и быстрое прототипирование проектов на основе аудиопроцессоров семейства ADSP-2159x (ADSP-21593/ADSP-21591). Платы EV-21593-SOM и EV-SOMCRR-EZKIT также можно приобрести по отдельности.
EV-21593-EZKIT позволяет быстро создавать прототипы устройств для различных применений, в том числе для применения в системах всеобъемлющего 3D-звука и персональных звуковых зонах, автомобильных системах активного шумоподавления и подавления шумов от дороги, голосовых пользовательских интерфейсах и системах внутриавтомобильной связи, системах синтеза звука двигателя и звуковых системах предупреждения о приближении электромобиля. К дополнительным областям применения относятся профессиональное аудиооборудование, звуковые панели, домашние AV-ресиверы (с 3D-звуком и многоканальным звуком), а также современные системы конференц-связи. ADI также предлагает несколько программных модулей (например, модули уменьшения акустического эха и снижения шума, модули формирования диаграммы направленности микрофона, модули смещения высоты тона, генераторы гармоник, проигрыватели звуковых сигналов и т. д.), а также законченные программные решения, которые могут быть лицензированы, и в которых пользователи могут разрабатывать/оценивать свои системы обработки звука и голоса. Также доступны решения сторонних производителей для реализации объемного звучания, которые можно лицензировать для семейств процессоров ADI SHARC. Для получения дополнительной информации посетите страницу, посвященную программным модулям ADI.
Оценочная система EV-21593-EZKIT включает в себя лицензию на инструменты разработки CrossCore® Embedded Studio (CCES), позволяющие разработчикам быстрее выводить свою продукцию на рынок. Эта среда разработки помогает в разработке и отладке кода высококачественных систем благодаря следующим возможностям:
- Создание, компилирование, сборка и компоновка прикладных программ, написанных на языках C++, C и ассемблере
- Загрузка, запуск, пошаговое выполнение, остановка и установка точек останова в прикладных программах
- Чтение и запись данных и памяти программ
- Чтение и запись в регистры ядра и периферийных блоков
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Системные требования
Убедитесь, что ваш компьютер соответствует следующим минимальным требованиям для установки CCES:
- Одноядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц. Рекомендуется двухъядерный процессор с тактовой частотой 3,3 ГГц или выше.
- 4 ГБ оперативной памяти. Рекомендуется 8 ГБ или более.
- 3 ГБ свободного места на диске
- Один открытый порт USB
- CrossCore® Embedded Studio 2.10.0 или новее
Примечание: последняя информация о системных требованиях приведена в примечаниях к выпуску CrossCore® Embedded Studio.