Обзор

Подробнее о продукте

The DC499 demonstration board features the LTC5100, a 155Mbps to 3.2Gbps VCSEL (vertical cavity surface emitting laser) driver offering an unprecedented level of integration and high speed performance. The LTC5100 and three low cost external components form a complete solution for driving VCSELs in high speed optical transceiver modules. With the DC499 demo board you can fully explore the LTC5100’s features and performance. An on-board 128-bit memory chip stores the desired configuration in non-volatile memory.

The DC499 board supports measurement of electrical and optical eye diagrams up to the maximum 3.2Gbps data rate of the LTC5100.

Note: The demo board manual shows a test configuration using Microsoft Windows XP and a DB-9 COM port. This legacy test configuration is no longer available. For new designs, order the DC499A RF board as shown here. The end user is responsible for the I2C register reads and writes.

Warning: Potential eye safety hazard. See Laser Safety section of Demo Manual for details.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.