Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit 3001A-B showcases the LTC4451 ideal diode controller with an integrated low RDS(ON) MOSFET. The board includes two independent LTC4451 ideal diodes sharing a common ground and operates over a range of 0V to 40V, carrying up to 8A at 25°C ambient temperature. The board can be set up in a diode-OR configuration by connecting the output channels together.

NOTE: Although the DC3001A-B can carry 8A at 25°C, the LTC4451 is designed for a max current of 7A across –40°C to 125°C. Please follow the data sheet recommendations to design your application across the operating temperature range.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.