Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit 3001A-A showcases the LTC4450 ideal diode controller with an integrated low RDS(ON) MOSFET. The board includes two independent LTC4450 ideal diodes sharing a common ground and operates over a range of 0V to 18V, carrying up to 12A. The board can be set up in a diode-OR configuration by connecting the output channels together.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.