Обзор

Подробнее о продукте

DC2984A is a multi-output power management solution demonstration circuit, featuring the LT3383. It contains two 2.5A synchronous step-down DC-DC regulators, two 1.5A synchronous step-down DC-DC regulators and three 300mA LDO regulators. All the regulators can be enabled via its corresponding enable pins. The startup sequence of the regulators can be programmed by connecting the outputs of the regulators to the enable pins in desired order.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.