Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2965A shows the LTC3336 15V/250mA nanopower buck DC/DC with programmable peak input current operating with a configurable output voltage and peak current limit. The LTC3336 supports input voltages from 2.5V to 15V and a peak current up to 300mA with a typical quiescent current of 80nA. Output voltages are configurable from 1.2V to 5V.

The DC2965A demonstrates a simple layout for the highest power configuration of the LTC3336. The circuit can be reduced for lower IPEAK levels.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.