Обзор

Подробнее о продукте

Демонстрационная схема DC2792A представляет собой адаптер для перехода с последовательного интерфейса SPI к двухпортовому интерфейсу isoSPI, основанный на двух мультиплексированных приемопередатчиках интерфейса isoSPI LTC6820. Эта плата может заменить DC1941 в тех случаях, когда производится оценка работы устройств управления аккумуляторными батареями (BMS) с интерфейсом isoSPI, но при этом имеется второй ведущий шины isoSPI для реализации двухсторонней связи по isoSPI, где это осуществимо. Доступ к интерфейсу SPI может быть организован посредством 14-проводного ленточного кабеля от USB-адаптера DC2026 или DC590, или предоставлен непосредственно на DC2026 в качестве «шилда» (дополнительной платы) Linduino. Двумя портами isoSPI являются основной (MAIN) и дополнительный (AUX), при этом индикация работы того или иного канала осуществляется с помощью синих светодиодов. При использовании вместо DC1941 должен использоваться порт MAIN. Питание для DC2792A поступает от порта USB хост-компьютера через используемый адаптер «USB – последовательный порт».