Обзор

Подробнее о продукте

DC2770A-B-KIT is a kit of the DC2773A-B transmitter board (featuring LTC4125) and the DC2775A-D (featuring LTC4124). The DC2775A-D receiver board can charge a single Li-Ion battery at up to 100 mA with an air gap of 3.0 mm to 5.0 mm between the transmit and receive coils. The DC2773A-B transmitter supports Optimum Power Search and Foreign Object Detection features via LTC4125.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.