Обзор

Подробнее о продукте

DC2769A-A-KIT is a kit of the DC2771A-A transmitter board, featuring LTC6990, the DC2775A-A, featuring LTC4124, and the DC2774A application-sized receiver board featuring LTC4124. The DC2775A-A receiver can charge a single Li-Ion battery at up to 10mA with an air gap of 0.5mm between the transmit and receive coils. 

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.