Обзор

Подробнее о продукте

На демонстрационной плате 2692A-A установлен пятиканальный 16-разрядный ЦАП SoftSpan LTC2662 с выходным током 300 мА и источником опорного напряжения с дрейфом 10ppm/°C в корпусе QFN 5 мм × 5 мм. Компонент имеет архитектуру SoftSpan™ с независимым конфигурированием диапазона выходного тока в каждом канале от 3.125 мА до 300 мА, отдельным напряжением питания для каждого выхода и внутренним ключом, позволяющим подключать любой выходной вывод к V.

Также имеется плата DC2692A-B с совместимой по выводам 12-разрядной версией компонента для систем с меньшим требуемым разрешением.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.