Обзор
Подробнее о продукте
Плата 2501A демонстрирует характеристики понижающего стабилизатора семейства µModule® LTM®8002 с входным напряжением 40 В и выходным током 2.5 A. Демонстрационная плата сконфигурирована для формирования выходного напряжения 5.0 В из входного напряжения в диапазоне от 6.0 В до 40 В при частоте коммутации 1 МГц. Широкий диапазон входных напряжений LTM8002 позволяет работать с различными входными источниками, например, с автомобильными аккумуляторами или промышленными источниками питания. В условиях малого тока нагрузки может быть задействован режим Burst Mode®, который обеспечивает высокий КПД и низкий уровень пульсаций выходного напряжения.
На плате установлен фильтр электромагнитных помех. Характеристики уровня электромагнитных излучений демонстрируют рисунки 6 и 7 руководства пользователя.
В техническом описании LTM8002 приведена полная информация о характеристиках и функциях устройства, а также его применению. К нему следует обращаться при работе с платой 2501A иле её модификации в дополнение к руководству пользователя.