Обзор

Подробнее о продукте

Плата 2327A демонстрирует характеристики понижающего преобразователя постоянного напряжения с входным напряжением от 28 В до 58 В, выходным напряжением 24 В и максимальным выходным током 4 A на базе LTM4653Y. LTM®4653 –это обладающий крайне низким шумом понижающий импульсный стабилизатор постоянного напряжения семейства μModule (микромодуль) с входным напряжением до 58 В и выходным током 4 A, который отвечает требованиям стандарта EN55022 к уровню излучаемых помех. Компонент работает с частотой коммутации в диапазоне от 250 кГц до 3 МГц и поддерживает синхронизацию от внешнего источника тактового сигнала. При работе с платой DC2327A или её модификации в дополнение к руководству пользователя следует также обращаться к техническому описанию LTM4653.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.