Обзор
Особенности и преимущества
- ADSP-21469: 176-pin LQFP package, 25 MHz CLKIN oscillator
- ADSP-21479: 196-pin BGA package, 16.625 MHz CLKIN oscillator
- ADSP-21489: 176-pin LQFP package, 25 MHz CLKIN oscillator
- Flash Memory: 4 M x 8-bit, Numonyx
- SDRAM Memory: 16Mb x16 bit, Micron MT48LC16M16A2P-6A
- Asynch SRAM: 1M x16 bit, ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
- SPI Memory: 16 Mbit
- Analog Audio: AD1939 Codec
- SPDIF: RCA phone jacks
- Temp Sensor: ADM1032 Two Wire Sensor
- UART: ADM3202 RS-232 line driver/receiver
- Power Supply: 5V @ 3.6 Amps
- LEDs: 10 LEDs: 1 power (green), 1 board reset (red), and 8 general purpose (amber)
- Push Buttons: (5) push buttons: (1) reset, (2) connected to DAI, (2). IRQ/Flag
- SHARC Expansion Interface II: AMI, Flags/IRQs, DAI, DPI, PWR_IN, 3.3V, GND
- Other Features: Standalone Debug Agent Interface, RTC (Real Time Clock) implementation, Shift Register Interface, MP JTAG IN and OUT Connectors, 0-ohm resistors for DSP current measurement, CE compliant
Подробнее о продукте
The Standalone Debug Agent is intended to provide a modular low cost emulation solution for EZ-Boards as well as evaluation boards designed by third parties. The standalone debug agent is very similar to the debug agent that is on existing EZ-KIT Lites but will have the flexibility to move from one board to another board.
Ordering Information
Part number: ADZS-SADA2-BRD
CROSSCORE® Tools Support
Tel: 1.800.ANALOGD
Contact Support
Содержимое комплекта
- ADZS-SADA2-BRD (standalone debug agent)
- USB cable
Системные требования
- Windows® 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Vista™ or (from update 7) Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate editions
- Intel Pentium® processor (x86 compatible), 1 GHz or faster
- 512 MB RAM and 2 GB available hard disk space
- CrossCore Embedded Studio for Analog Devices Processors
- VisualDSP++ 5.0 and Latest Update
Документация
Руководства по эмуляторам (2)
Старые руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.