Обзор
Особенности и преимущества
- Разъем 5 x 2 0,1” для платы EVAL-ADUSB2Z
- Соединительный разъем 14 x 2 0,1" для оценочных плат на основе процессоров ADSP-21469/ADSP-21479/ADSP-21489
- Соединительный разъем 2 x 2 0,1" для оценочных комплектов на основе процессора ADSP-21369
- Соединительный разъем 2 x 2 0,1" для оценочных комплектов на основе процессора ADSP-21364
Подробнее о продукте
ADZS-USBI2EZB позволяет подключать плату EVAL-ADUSB2EBZ к оценочным платам на основе процессоров SHARC®, таким как ADSP-21364 EZ-Kit, ADSP-21369 EZ-Kit, ADSP-21469 EZ-Board, ADSP-21479 EZ-Board и ADSP-21489 EZ-Board. Этот адаптер используется при разработке аудиоустройств на основе процессоров семейства SHARC с использованием среды SigmaStudio для процессоров SHARC в сочетании с графическим инструментом разработки SigmaStudio™ Graphical Development Tool.
Примечание: для использования этого адаптера необходимо приобрести EVAL-ADUSB2EBZ и установить перечисленные выше программные продукты.
Документация
Файлы проектирования оценочных плат (2)
База данных по разработке печатных плат (1)
Статьи по применению (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.