Обзор

Особенности и преимущества

  • ADSP-BF538F Blackfin processor
  • 64 MB (32M x 16) SDRAM
  • 4 MB (2M x 16 ) FLASH memory
  • ADM3202 RS-232 line driver/receiver
  • AD1871 96 kHz stereo ADC
  • AD1854 96 kHz stereo DAC
  • TJA1041 Transceiver
  • 2 RJ10 connector
  • 9 LEDs

Подробнее о продукте

The ADSP-BF538F EZ-KIT Lite® provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the ADSP-BF538F Blackfin® Processors via a USB-based, PC-hosted tool set. With this EZ-KIT Lite, users can learn more about the Analog Devices (ADI) ADSP-BF538F hardware and software development, and quickly prototype a wide range of applications.

The EZ-KIT Lite includes an ADSP-BF538F Blackfin Processor desktop evaluation board along with an evaluation suite of the VisualDSP++® development and debugging environment, including the C/C++ compiler, assembler, and linker. The evaluation suite of VisualDSP++ is designed to be used with the EZ-KIT Lite only.


Ordering Information
Part number: ADZS-BF538F-EZLITE


CROSSCORE® Tools Support
Tel: 1.800.ANALOGD
Contact Support

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • ADSP-BF538F EZ-KIT Lite board
  • VisualDSP++ Installation Quick Reference Card
  • Universal 7V DC power supply
  • 6-foot 3.5 mm male-to-male audio cable
  • 3.5 mm headphones
  • 10-foot USB 2.0 cable

Системные требования

  • Windows® 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Vista™ or (from update 7) Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate editions
  • Intel Pentium® processor (x86 compatible), 1 GHz or faster
  • 512 MB RAM and 2 GB available hard disk space
  • VisualDSP++ 5.0

Программное обеспечение

Инструменты разработки ПО

CrossCore Embedded Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) мирового уровня для процессоров семейств Blackfin и SHARC.

Связанное оборудование (1)

Аппаратный эмулятор

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.