Обзор
Особенности и преимущества
- ADSP-BF533 Blackfin® Processor
- 64 MB (32M x 16-bit) SDRAM
- 2 MB (512K x 16-bit x 2) FLASH memory
- ADV7183 video decoder w/ 3 input RCA jacks
- AD1836 96 kHz audio codec w/ 4 input and 6 output RCA jacks
- ADV7171 video encoder w/ 3 output RCA jacks
- ADM3202 RS-232 line driver/receiver
Подробнее о продукте
The ADSP-BF533 EZ-KIT Lite provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the ADSP-BF533 Blackfin Processor for a wide range of applications including audio and video processing. The EZ-KIT Lite includes an ADSP-BF533 desktop evaluation board and fundamental debugging software to facilitate architecture evaluations via a USB-based PC-hosted tool set. With this EZ-KIT Lite, users can learn more about ADI's ADSP-BF533 hardware and software development and prototype applications.
The ADSP-BF533 EZ-KIT Lite provides an evaluation suite of the VisualDSP++ integrated development and debug environment. The VisualDSP++ software included with the EZ-KIT Lite is limited in program memory size for use solely with the EZ-KIT Lite product.
Part Number:
ADZS-BF533-EZLITE
Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support
For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- ADSP-BF533 EZ-KIT Lite board
- VisualDSP++ Installation Quick Reference Card
- Universal 7.5V DC power supply
- USB 2.0 type cable
Системные требования
- Windows XP Professional SP3 (32-bit only).
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (32-bit only). It is recommended to install the software in a non-UAC-protected location.
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32 and 64-bit). It is recommended to install the software in a non-UAC-protected location.
- Minimum of 2 GHz single core processor, 3.3 GHz dual core is recommended.
- Minimum of 1 GB memory (RAM), 4 GB is recommended.
- Minimum of 2 GB hard disk (HDD) space is required.
- CrossCore Embedded Studio for Analog Devices Processors.
- VisualDSP++ 5.0 and Latest Update.
Документация
Руководства по оценочным наборам (1)
Руководства по эмуляторам (1)
Старые руководства по оценочным наборам (1)
Руководства по процессорам (1)
Статьи по применению (1)
База данных по разработке печатных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.