Обзор
Особенности и преимущества
- Два высокоэффективных усилителя класса D – SSM3582
- Входы: 4 моно (или 2 стерео) канала, на которые подаются сигналы с:
- аудио модуля SHARC (или другого источника с поддержкой A2B), подключаемого по A2B
- источника TDM I2S, подключаемого к 12-контактному разъему
- Выходы: 4 усиленных канала динамиков по 15 Вт каждый или 2 усиленных канала с мостовым подключением по 50 Вт каждый. Каждый SSM3582 может обеспечить:
- выходную мощность 2 × 14,67 Вт при напряжении питания 12 В для нагрузок 4 Ом при коэффициент гармоник с-учётом шума (THD + N) менее 1% или
- выходную мощность 1 × 49,69 Вт при напряжении питания 16 В для нагрузок 2 Ом при THD + N менее 1%
- Режим мостового подключения усилителя класса D может использоваться для поддержки конфигураций аудиосистем 2.1
- Входы: 4 моно (или 2 стерео) канала, на которые подаются сигналы с:
- AD2425W – приемопередатчик автомобильной аудиошины A2B с малой задержкой
- Подключается к аудио модулю SHARC через кабель витой пары шины A2B (входит в комплект)
- Две кнопки подключены к линиям ввода/вывода (их состояния могут читаться любым системным узлом A2B)
- Две линии GPIO подключены к светодиодам (могут управляться любым системным узлом A2B)
- Может каскадироваться через шину A2B для обеспечения 8 усиленных выходных каналов для поддержки конфигурации 7.1 и других конфигураций динамиков
- Возможно дальнейшее расширение с помощью дополнительных модулей, подключаемых по шине A2B или с помощью разъемов, подключаемых непосредственно к порту расширения аудио модуля SHARC
- Полностью интегрированное программное обеспечение и драйверы шины A2B в платформе Bare Metal Audio
Подробнее о продукте
Модуль усилителя класса D представляет собой плату расширения для аудио модуля SHARC (ADZS-SC589-MINI), в которой используется созданная в ADI технология аудиошины A2B, характеризующаяся малой задержкой. Плата имеет в своем составе приемопередатчик шины A2B AD2425W (работающим в качестве ведомого узла шины A2B) и получает по шине шины A2B аудиосигналы от аудио модуля SHARC, который оснащен таким же приемопередатчиком AD2425W (работающим в качестве ведущего узла шины A2B) и процессором SHARC ADSP-SC589 (работающим в качестве хост-устройства шины A2B).
Модуль ADZS-AUDIOA2BAMP выводит полученные по шине A2B данные на два высокоэффективных стереоусилителя класса D с цифровыми входами SSM3582. Аудиосигналы передаются на усилитель в цифровом виде, что сводит к минимуму вероятность искажения сигнала в цифровой среде. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с документацией на SSM3582.
Поскольку модуль усилителя класса D является ведомым по шине A2B, его следует объединить в систему с ведущим по шине, такими как аудио модуль SHARC или оценочная плата ведущего шины A2B. Модуль усилителя класса D подключается к аудио модулю SHARC с помощью кабеля витой пары, имеющегося в комплекте.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- Плата ADZS-AUDIOA2BAMP
- Кабель витой пары шины A2B