Обзор
Особенности и преимущества
FPGA Xilinx Kintex Ultrascale+ XCKU15P-2FFVE1517E
- Один разъем FMC+
- Двадцать приемопередатчиков 28 Гбит/с доступны через один разъемом FMC+
- HMC DRAM
- Простой интерфейс USB 3.0
- В комплект входят две карты micro SD: «TRX» для оценочных плат ADRV9026 и «HSX» для оценочных плат MxFE™
Подробнее о продукте
Плата ADS9-V2EBZ после ее подключения к специальной плате оценки высокоскоростных преобразователей Analog Devices работает как плата сбора/передачи данных. Микросхема FPGA на ADS9-V2EBZ, предназначенная для поддержки высокоскоростных преобразователей данных с интерфейсом JESD204B/C, функционирует как приемник данных для высокоскоростных АЦП и как передатчик данных для высокоскоростных ЦАП.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.