Обзор

Особенности и преимущества

  • На основе FPGA Kintex UltraScale XCKU040-3FFVA1156E компании Xilinx
  • К разъему FMC+ можно подключать двадцать приемопередатчиков со скоростью передачи данных до 16,375 Гбит/с
  • Двухбанковая память DDR4 SDRAM
  • Простой интерфейс последовательного порта USB 3.0
  • В комплект входит одна карта microSD, предназначенная для работы с оценочной платой на основе высокоскоростного преобразователя

Подробнее о продукте

Плата ADS8-V3EBZ после ее подключения к конкретной оценочной плате с высокоскоростным преобразователем компании Analog Devices может работать с оценочным программным обеспечением ADI в качестве интерфейса для сбора/передачи данных и управления. FPGA на плате ADS8-V3EBZ, предназначенная для работы с высокоскоростными преобразователями данных, оснащенными интерфейсом JESD204B/C со скоростью передачи данных до 16,375 Гбит/с, функционирует как приемник данных при работе с высокоскоростными АЦП и как передатчик при работе с высокоскоростными ЦАП.

Из-за возможностей FPGA эта плата может применяться только в случаях, когда скорость передачи данных не превышает 16,375 Гбит/с (относится к AD9081 и AD9082).

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.