Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная радиоплатформа, включающая в себя трансивер AD9375 с подсистемой DPD и обладающий высоким КПД УМ
  • Перестройка в узкой полосе частот
    • ADRV9375-N/PCBZ работает в диапазоне 1.8 ГГц – 2.6 ГГц
  • Обладающий высоким КПД преобразователь напряжения питания и схема синхронизации для AD9375
  • Соединительный разъем FMC для подключения к материнской плате Xilinx ZC706 (EK-Z7-ZC706-G).
  • Питание от одного разъема FMC
  • Сопровождается принципиальной электрической схемой, схемой топологии платы, перечнем компонентов, кодами на языках HDL, драйверами и прикладным программным обеспечением

Подробнее о продукте

ADRV9375-N/PCBZ - это плата, предназначенная для демонстрации возможностей AD9375, первого широкополосного радиотрансивера с интегрированной подсистемой DPD, который ориентирован на применение в малых сотах 3G/4G и системах massive MIMO. Плата предоставляет единую платформу с конфигурацией каналов 2x2 для оценивания характеристик компонента и быстрого макетирования радиотехнических устройств. На плате имеются все необходимые для функционирования периферийные модули, включая обладающую высоким КПД схему питания на базе импульсных стабилизаторов и высококачественную схему синхронизации. Кроме того, для оценивания подсистемы DPD комплект содержит оценочную плату УМ стороннего разработчика.

Markets & Technology

Применяемые компоненты

Package Contents

  • Плата ADRV9375-N/PCBZ
  • Оценочная плата усилителя мощности (УМ) SKY66297
  • Две SD карты объемом 8 ГБ
    • Одна для драйвера Linux и IIO Scope (AD-FMC-SDCARD)
    • Одна для Windows GUI (ADRV9371-SDCARD)
  • Компоненты, приобретаемые отдельно:
    • Материнская плата Xilinx ZC706 (EK-Z7-ZC706-G)
    • Сумматор, например, Narda 4243-20, или ответвитель, например, Mini-Circuits ZN3PD-622W-S+
    • Аттенюатор на 30 дБ, например, Mini-Circuits BW-S30W20+
    • Аттенюатор на 6 дБ, например, Mini-Circuits VAT-10W2+

Начало работы

Руководство пользователя оценочной системы доступно для загрузки, оно содержит описание, как организовать и начать работу. Оценочный комплект содержит некоторые драйверы программного обеспечения для оценивания и быстрого прототипирования, а также дополнительные инструменты проектирования для симуляции и расчета фильтров. Посмотрите видеоматериал в разделе "Документация", один из наших инженеров по применению демонстрирует процесс установки.

Программное обеспечение

ПО оценивания

Wideband RF Transceiver Evaluation Software
The Evaluation kit offers several software drivers for evaluation and rapid prototyping as well as design tool options to aid in simulation and filter design.

Связанное оборудование (1)

Development Platform

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.