Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully-verified, low-power, rugged system-on-module (SOM) ready for end-product deployment
  • Supported by MATLAB® and Simulink®
  • Production-ready and industrial temperature rated SOM
  • Conforms to MIL-STD 202G for thermal, vibration, and shock
  • Included on SOM:
    • Analog Devices AD9364- BBCZ Integrated 1x1 RF Agile Transceiver™
    • Xilinx Zynq XC7Z020-1CLG400I AP SoC for Digital Processing

Подробнее о продукте

ADRV9364-Z7020 SDR 1x1 System-On-Module (SOM) is a Software Defined Radio (SDR) that combines the Analog Devices AD9364 integrated RF Agile Transceiver™ with the Xilinx Z-7020 Zynq®-7000 All Programmable SoC.

ADRV9364-Z7020 offers a single RF receive and transmit paths in the 70 MHz to 6.0 GHz range.

ADRV9364-Z7020 is a fully tested and verified SOM that combines the RF signal path and high-speed programmable logic.

ADRV9364-Z7020 forms the RF-to-baseband signal processing core of a wireless communications system, allowing the designer to focus on other differentiating features.

ADRV9364-Z7020 has available carrier cards for fast prototype and is supported by simulation and code generation tools that integrate seamlessly with Xilinx Vivado® Design Suite.

ADRV9364-Z7020 enables reduced time to market of SDR product designs.

Связанное оборудование (2)

Breakout Boards

Дочерние платы

Обсуждения

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.