Обзор
Особенности и преимущества
- Полностью проверенная, малопотребляющая, надежная система на модуле (SOM), готовая для применения в конечном продукте
- Поддерживается программными пакетами MATLAB® и Simulink® для обеспечения потоковой передачи данных и работой с Zynq
- Способна работать в промышленном диапазоне температур и готова к использованию в серийном производстве
- Соответствует требованиям стандарта MIL-STD 202G в плане устойчивости к температурным, вибрационным и ударным воздействиям
- Система на модуле содержит:
- Интегрированный ВЧ-приемопередатчик AD9361-BBCZ компании Analog Devices
- Систему на кристалле Zynq XC7Z035-2L FBG676I AP SoC компании Xilinx
- Поставляется со схемами, спецификацией, кодом HDL, драйверами Linux и прикладным программным обеспечением
Подробнее о продукте
Система на модуле ADRV9361-Z7035 SDR 2x2 представляет собой программно-определяемую радиосистему, которая сочетает в себе интегрированный ВЧ-приемопередатчик AD9361 компании Analog Devices и систему на кристалле Z7035 Zynq®-7000 компании Xilinx.
ADRV9361-Z7035 имеет по два широкополосных канала приема и передачи, работающих в диапазоне от 70 МГц до 6,0 ГГц, благодаря чему она может эффективно применяться в составе различных как портативных, так и стационарных программно-определяемых радиосистем.
ADRV9361-Z7035 представляет собой полностью протестированную систему на модуле, в которой сочетаются высокочастотные каналы радиосвязи и высокоскоростная программируемая логика. Она также имеет ядро обработки и преобразования сигналов из ВЧ диапазона в основную полосу частот для систем беспроводной связи, благодаря чему разработчик может сразу сосредоточиться на отличительных особенностях радиосвязи.
ADRV9361-Z7035 имеет доступные несущие платы для быстрого прототипирования и поддерживается инструментами моделирования и генерации кода, которые легко интегрируются с Xilinx Vivado® Design Suite.
ADRV9361-Z7035 позволяет сократить время выхода на рынок программно-определяемых радиосистем.
Документация
Руководства пользователя (1)
Обсуждения
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.