Обзор

Подробнее о продукте

ADRV1CRR-FMC является несущей картой с разъемом FMC, которая поддерживает системы на модуле (SOM) программно-определяемых радиосистем (SDR) компании Analog Devices. Эта несущая плата поддерживает разработку проектов программно-определяемых радиосистем, предоставляя платформу, содержащую все необходимые интерфейсы и блоки расширения линий ввода/вывода, необходимые для систем на модуле семейства SDR.

Эта несущая карта предоставляет разъемы интерфейсов для встроенных на модуле блоков Gigabit Ethernet PHY и USB PHY, а также поддерживает стандартные системные интерфейсы процессора, в том числе интерфейс взаимодействия с картами microSD и интерфейс USB-UART.

Большинство линий ввода/вывода программируемой логики системы на модуле доступны через разъем LPC FMC.

Кроме того, на плате имеется выходной порт HDMI и несколько разъемов для периферийных модулей. Для подключения четырех последовательных приемопередатчиков систем на модуле в конфигурациях 1x1 и 2x2 выделены один интерфейс карты PCIe Gen2, разъем FMC, разъем SFP+ и интерфейс SMA общего назначения.

Radioverse

Области применения и технологии

Связанное оборудование (1)

Типовые проекты

Обсуждения

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.