Обзор

Подробнее о продукте

ADRV1CRR-BOB представляет собой простую платформу прототипирования для систем на модуле (SOM) в конфигурациях 1x1 и 2x2, которая обеспечивает легкий доступ к линиям ввода/вывода, портам Ethernet, USB, JTAG и последовательным портам.

Имеющиеся на несущей плате четыре 100-выводных разъема типа Micro Header подключаются к системе на модуле программно-определяемой радиосистемы, тем самым соединяя пользовательские линии ввода/вывода с шестью блоками сквозных контактов с шагом 0,1”. Эта переходная плата генерирует необходимое напряжение питания для системы на модуле, обеспечивая 5 В для самой системы на модуле, а также выбираемые пользователем напряжения для логических блоков ввода/вывода ПЛИС Xilinx Zynq. Кроме того, эта несущая плата предоставляет несколько точек доступа для подачи внешнего напряжения для блоков ввода/вывода и измерения энергопотребления системы на модуле.

Radioverse

Области применения и технологии

Связанное оборудование (1)

Типовые проекты

Обсуждения

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.