Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональный проект от интерфейса JESD204B до антенны на базе трансивера AD9375 с подсистемой DPD и УМ SKY66297-11
- 2x2 LTE20, выходная мощность 250 мВт на антенну, Band 7 FDD
- Содержит все необходимые компоненты: трансивер, УМ, МШУ, фильтры, схема питания
- Потребляемая мощность менее 10 Вт
- Питание от одного источника 5 В
- Оценочный комплект для подключения к подсистеме цифровой обработки сигнала
Подробнее о продукте
Этот пример типового проекта включает в себя все компоненты, необходимые для построения радиотехнической части базовой станции малой соты, от интерфейса SERDES до антенны. Он подходит для применения в развернутых внутри помещения малых сотах LTE20 с конфигурацией антенн 2x2 и выходной мощностью 250мВт на антенну. На плате имеются все необходимые радиокомпоненты, включая AD9375 с подсистемой DPD, обладающие высоким КПД усилители мощности (УМ), малошумящие усилители (МШУ), фильтры и схема питания. Проект имеет потребляемую мощность менее 10 Вт и очень компактный форм-фактор, комфортабельно помещаясь в вашей руке. Для питания платы требуется единственное напряжение 5 В. Плата также сопровождается оценочным комплектом для непосредственного подключения к подсистеме цифровой обработки.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- Плата ADRV-DPD1/PCBZ
- Плата интерполятора со схемой синхронизации
- Одна SD карта объемом 8 ГБ
- РЧ адаптеры - переходники между разъемами SMP F и SMA F
- Внешний лабораторный источник питания 12 В 60 Вт (класс I)
- Компоненты, которые необходимо приобретать отдельно: материнская плата Xilinx ZC706 (EK-Z7-ZC706-G)
Начало работы
Руководство пользователя оценочной системы доступно для загрузки, оно содержит описание, как организовать и начать работу. Оценочный комплект содержит некоторые драйверы программного обеспечения для оценивания и быстрого прототипирования, а также дополнительные инструменты проектирования для симуляции и расчета фильтров.