Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений: 1.1 В - 1.98 В
  • Диапазон выходных токов
    – ADP1761: 0 мА - 1 A
    – ADP1762: 0 мА - 2 A
    – ADP1763: 0 мА - 3 A
  • Погрешность выходного напряжения: ±1.5%
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +125°C

Подробнее о продукте

Оценочные платы ADP1761, ADP1762 и ADP1763 предназначены для демонстрации функциональных особенностей семейства линейных стабилизаторов ADP1761, ADP1762 и ADP1763.

Для проведения простых измерений параметров компонента с использованием данной платы, включая стабилизацию при изменениях входного напряжения и тока нагрузки, падение напряжения и ток в цепи заземления, достаточно одного источника напряжения питания, вольтметра, амперметра и нагрузочных резисторов.

Подробную информацию о линейных стабилизаторах ADP1761, ADP1762 и ADP1763 можно найти в технических описаниях соответствующих компонентов, к которым следует обращаться в дополнение к руководству пользователя UG-954 при использовании этой оценочной платы.


Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.