Обзор
Особенности и преимущества
- Один канал преобразования с быстродействием 2.5 GSPS и высокоскоростным последовательным интерфейсом вывода JESD204B
- Интерфейсный усилитель-драйвер с диапазоном регулировки усиления 20 дБ
- Интегрированные на платы синтезатор с ФАПЧ и ГУН для формирования сигналов синхронизации, а также поддержка внешнего тактового сигнала
- Входные сигналы усилителя и АЦП со связью по переменному току, рабочая полоса частот от нуля до 1.8 ГГц
Подробнее о продукте
AD-FMCADC7-EBZ – это одноканальная плата высокоростного сбора данных с 12-разрядным АЦП AD9625, осуществляющим выборку со скоростью 2500 MSPS, и дифференциальным усилителем ADL5567 с низкими искажениями и рабочей полосой 4.8 ГГц, который выполняет роль драйвера АЦП. Плата имеет форм-фактор FMC и поддерживает интерфейс высокоскоростной передачи данных JESD204B. Все сигналы синхронизации формуются при помощи интегрированного на плате широкополосного синтезатора с ФАПЧ/ГУН ADF4355-2. Этот продукт предназначен для выборки широкополосных аналоговых сигналов в полосе от нуля до 1.8 ГГц. Благодаря комбинации широкой полосы входного каскада, высокой частоты дискретизации и превосходной линейности AD9625 идеально подходит для применения в спектроанализаторах, системах сбора данных и широком спектре оборонных радиоэлектронных систем.
Плата удовлетворяет большинству требований спецификации FMC, включая требования к механическим габаритам, расположению монтажных отверстий и т.д. Несмотря на то, что данная плата удовлетворяет большинству требований спецификации FMC, она не предназначена для коммерческой эксплуатации. Если вам необходим коммерческий, готовый к интеграции продукт, следует воспользоваться продуктами многочисленных производителей плат FMC и руководствоваться спецификацией FMC (ANSI/VITA 57.1).
Данная плата предназначена для использования в качестве примера типового схемотехнического решения, которое поддерживает работу с системами проектирования компании Xilinx. Компания Analog Devices предоставляет полный набор исходных кодов (программного обеспечения и кодов на языках HDL) для воссоздания проекта (за исключением используемых нами IP-ядер, предоставляемых производителями FPGA), однако этой информации может быть недостаточно для его портирования в вашу платформу.
Схема платы спроектирована особым образом, чтобы позволить работать с аналоговыми сигналами на входе усилителя и преобразователя, имеющими связь по постоянному току. За счет этого плата AD-FMCADC7-EBZ поддерживает работу в максимально широком диапазоне частот.
Плата обеспечивает возможность сбора данных с АЦП через последовательный интерфейс JESD204B и интерфейс SPI. Отсчеты данных записываются во внешнюю память DDR-DRAM. Программирование компонента и мониторинг состояния его внутренних регистров осуществляется через интерфейс SPI.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
Плата AD-FMCADC7-EBZ
Типовая плата
Reference Board: AD-FMCADC7-EBZ

- Product Categories:
- Clock and Timing
- Power Management
- Amplifiers
1.2A Low-Vin, Adjustable-Vout LDO Linear Regulator
ADP1753800mA Low-Vin, Adjustable-Vout LDO Regulator
ADP710420 V, 500 mA, Low Noise,CMOS LDO
ADP710420 V, 500 mA, Low Noise,CMOS LDO
ADP710420 V, 500 mA, Low Noise,CMOS LDO
ADP710420 V, 500 mA, Low Noise,CMOS LDO
ADP710420 V, 500 mA, Low Noise,CMOS LDO
ADP17551.2A Low-Vin, Adjustable-Vout LDO Linear Regulator
ADP21192A, 1.2MHz Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulator
ADP17412 A, Low VIN, Dropout, CMOS Linear Regulator
ADP244236V, 1 A, Synchronous, Step-Down, DC-to-DC Regulator with External Clock Synchronization
ADL55674.8 GHz Ultrahigh Dynamic Range, Dual Differential Amplifier
ADF4355-2Microwave Wideband Synthesizer with Integrated VCO
ADR2801.2 V Ultralow Power High PSRR Voltage Reference