Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports ADI's ADSP-218x family of processors
  • High speed RS-232 serial port
  • Shielded enclosure with reset switch accessibility
  • I/O voltage setting confirmation LEDs
  • Support for 2.5, 3.3, and 5.0 volt DSPs
  • CE certified

Подробнее о продукте

The EZ-ICE® serial emulator system provides state-of-the-art emulation for the ADSP-218x family of processors by providing a controlled environment for observing, debugging, and testing activities in a target system. The EZ-ICE connects directly to the target processor through the emulation interface port. Its ease of use, full speed emulation and shielded board will ensure your design process runs smooth.
 

The debugger available for ADSP-218x EZ-ICE is Analog Devices' VisualDSP++ development environment. All software is sold separately.

Part Number
ADDS-218X-ICE-2.5V

Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • 218x EZ-ICE emulator
  • 7 volt power supply
  • 9pin to 25pin adaptor

Системные требования

  • Windows® 9x/NT 4.0 Windows 2000, ME and XP
  • Intel Pentium® processor 166 MGHz or faster
  • 32 MB RAM and 200 MB available hard disk space
  • One RS-232 compatible serial port
  • VisualDSP++ 3.5

Программное обеспечение

Инструменты разработки ПО

VisualDSP++ для процессоров ADSP-21xx представляет собой простую в установке и использовании интегрированную среду разработки и отладки программного обеспечения (IDDE), которая обеспечивает эффективное управление проектами в рамках единого интерфейса от начала и до самого завершения проекта.

Связанное оборудование (1)

Аппаратный эмулятор

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.