Обзор

Особенности и преимущества

  • ADSP-2189M DSP
  • Supports ADSP-218x DSP family
  • RS-232 interface port
  • 2Mbit or greater boot protected flash PROM
  • Expansion capabilities
  • Evaluation suite of VisualDSP++
  • Support for 2.5 and 3.3 I/O selectable
  • AD 73322 codec
  • CE certified

Подробнее о продукте

The ADSP-2189M EZ-KIT Lite provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the powerful ADSP-218x DSP family architecture. The ADSP-2189M EZ-KIT Lite includes a stand-alone ADSP-2189M DSP board and fundamental code generation debug software. With this EZ-KIT Lite, users can learn about DSP hardware and software development and evaluate potential applications of the ADSP-218X M family of DSPs. The ADSP-2189M EZ-KIT Lite provides an evaluation suite of the VisualDSP++ development environment with the C compiler, assembler, and linker. All software tools are limited to use with the EZ-KIT Lite product.


Demonstration programs shipped with this EZ-KIT Lite system include common signal processing algorithms such as convolution and Fibonacci calculations. Programs that demonstrate the use of the hardware features of the ADSP-2189M are provided including interrupts, overlays, timers and the on-board codec.


Part Number
ADZS-2189M-EZLITE


Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • ADSP-2189M EZ-KIT Lite board
  • Power cable with 7.5V DC power supply
  • RS-232 serial port 9-pin cable

Системные требования

  • Windows® 9x/NT 4.0 Windows 2000, ME and XP
  • Intel Pentium® processor 166 MGHz or faster
  • 32 MB RAM and 200 MB available hard disk space
  • One RS-232 compatible serial port
  • VisualDSP++ 3.5

Программное обеспечение

Инструменты разработки ПО

VisualDSP++ для процессоров ADSP-21xx представляет собой простую в установке и использовании интегрированную среду разработки и отладки программного обеспечения (IDDE), которая обеспечивает эффективное управление проектами в рамках единого интерфейса от начала и до самого завершения проекта.

Связанное оборудование (1)

Аппаратный эмулятор

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.