Обзор
Особенности и преимущества
- Процессор ADSP-21489: 196-выводной корпус BGA, генератор тактовой частоты 16,625 МГц
- Флэш-память компании Numonyx: 4 M x 8 бит
- Память SDRAM: микросхема MT48LC16M16A2P компании Micron, 16 Мб x 16 бит
- Асинхронная СОЗУ: микросхема IS61WV102416BLL-10TLI компании ISSI, 1M x 16 бит
- Память SPI: 16 Мбит
- Аналоговый звук: кодек AD1939
- Аппаратная реализация интерфейса SPDIF: телефонные разъемы RCA
- Интерфейс UART: драйвер/приемник интерфейса RS-232 ADM3202
- Источник питания: 5 В с током 3,6 А
- Светодиоды: 10 светодиодов – 1 индикатор питания (зеленый), 1 индикатор сброса (красный) и 8 светодиодов общего назначения (желтые)
- Кнопки: 5 кнопок – 1 кнопка сброса, 2 кнопки подключены к DAI, 2 кнопки на линиях прерывания/флага
- Интерфейс расширения SHARC Expansion Interface II: AMI, флаги/прерывания, DAI, DPI, PWR_IN, 3,3 В, GND
- Другие особенности: интерфейс для подключения автономного агента системы отладки, реализация RTC (часов реального времени), интерфейс сдвигового регистра, разъемы с входными и выходными линиями интерфейса JTAG, резисторы с сопротивлением 0 Ом для измерения тока, соответствие основным требованиям директив ЕС
Подробнее о продукте
Комплект ADSP-21489 EZ-KIT Lite® предоставляет разработчикам экономичное средство для оценки работы процессоров ADSP-21483/21486/21487/21489 семейства SHARC® с помощью работающего на ПК набора инструментов с передачей данных по USB. Благодаря данному оценочному комплекту пользователи могут узнать больше о разработке аппаратного и программного обеспечения с использованием процессора ADSP-21489 компании Analog Devices (ADI) и быстро создавать прототипы для различных областей применения.
В комплект EZ-KIT Lite входит оценочная плата на основе процессора ADSP-21489 семейства SHARC, а также оценочный пакет со средой разработки и отладки VisualDSP++®, в который входит компилятор C/C++, ассемблер и компоновщик. Оценочный пакет VisualDSP++ предназначен для использования только с комплектом EZ-KIT Lite.
EZ-KIT Lite также поставляется с автономной платой агента системы отладки, которую можно снять, чтобы пользователь мог подключить внешний эмулятор.
Информация для заказа:
Наименование компонента: ADZS-21489-EZLITE
Поддержка по работе с инструментами CROSSCORE®:
Телефон: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Связаться с техподдержкой
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
Содержимое комплекта EZ-Board- Плата ADSP-21489 EZ-Board
- Универсальный источник питания с выходным напряжением 5,0 В
- Стереонаушники 3,5 мм
- Аудиокабель RCA длиной 6 футов
- 2 кабеля-разветвителя на RCA 3,5 мм длиной 6 футов
- Кабель-разветвитель-переходник со стереокабеля 3,5 мм типа «мама» на RCA-кабель типа «папа»
Содержимое комплекта EZ-KIT
- Плата ADSP-21489 EZ-Board
- Автономный агент системы отладки (SADA2)
- Кабель USB
- Универсальный источник питания с выходным напряжением 5,0 В
- Стереонаушники 3,5 мм
- Аудиокабель RCA длиной 6 футов
- 2 кабеля-разветвителя на RCA 3,5 мм длиной 6 футов
- Кабель-разветвитель-переходник со стереокабеля 3,5 мм типа «мама» на RCA-кабель типа «папа»
Системные требования
Данный комплект EZKIT поддерживается средами разработки CrossCore® Embedded Studio и VisualDSP++.
Загрузите примечания к версии для CrossCore® Embedded Studios или примечания к версии для VisualDSP++ для получения последней информации о системных требованиях.
CrossCore Embedded Studio
Минимальные аппаратные требования для установки:
- Одноядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, рекомендуется двухъядерный процессор с тактовой частотой 3,3 ГГц
- 4 ГБ оперативной памяти, рекомендуется 8 ГБ или более
- 2 ГБ свободного места на диске
- Один открытый порт USB
Поддерживаемые операционные системы:
- Windows 7 Professional, Enterprise или Ultimate (32- и 64-разрядная версии)
- Windows 8.1 Pro или Enterprise (32- и 64-разрядная версии)
- Windows 10 Pro или Enterprise (32- и 64-разрядная версии)
- Ubuntu 14.04 (32-разрядная версия)
VisualDSP++
Минимальные аппаратные требования для установки:
- Одноядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, рекомендуется двухъядерный процессор с тактовой частотой 3,3 ГГц
- 1 ГБ оперативной памяти, рекомендуется 4 ГБ или более
- 2 ГБ свободного места на диске
- Один открытый порт USB
Поддерживаемые операционные системы:
- Windows XP Professional SP3 (только 32-разрядная версия)
- Windows Vista Business, Enterprise или Ultimate SP2 (только 32-разрядная версия)
- Windows 7 Professional, Enterprise или Ultimate (32- и 64-разрядная версии)
- Windows 8 Pro или Enterprise (32- и 64-разрядная версии)