Обзор
Особенности и преимущества
- Процессор ADSP-21489: 176-выводной корпус LQFP, генератор тактовой частоты 25 МГц
- Флэш-память компании Numonyx: 4 M x 8 бит
- Память SDRAM: микросхема MT48LC16M16A2P-6A компании Micron, 16 Мб x 16 бит
- Асинхронная СОЗУ: микросхема IS61WV102416BLL-10TLI компании ISSI, 1M x 16 бит
- Память SPI: 16 Мбит
- Аналоговый звук: кодек AD1939
- Аппаратная реализация интерфейса SPDIF: телефонные разъемы RCA
- Интерфейс UART: драйвер/приемник интерфейса RS-232 ADM3202
- Источник питания: 5 В с током 3,6 А
- Светодиоды: 11 светодиодов – 1 индикатор питания (зеленый), 1 индикатор сброса (красный), 1 индикатор достижения максимальной температуры (желтый) и 8 светодиодов общего назначения (желтые)
- Кнопки: 5 кнопок – 1 кнопка сброса, 2 кнопки подключены к DAI, 2 кнопки на линиях прерывания/флага
- Интерфейс расширения SHARC Expansion Interface II: AMI, флаги/прерывания, DAI, DPI, PWR_IN, 3,3 В, GND
- Другие особенности: интерфейс для подключения автономного агента системы отладки, реализация сброса системы по сторожевому таймеру, разъемы с входными и выходными линиями интерфейса JTAG, резисторы с сопротивлением 0 Ом для измерения тока, соответствие основным требованиям директив ЕС
Подробнее о продукте
Оценочная плата SHARC® 21489 EZ-Board™ предоставляет разработчикам экономичную платформу для оценки работы процессоров серии 2148x семейства SHARC® с помощью внешнего эмулятора JTAG или отдельной платы агента системы отладки.
Примечание: для отладки у вас должна быть плата агента системы отладки или эмулятор. Плата EZ-Board имеет интерфейс расширения, который позволяет подключать к ней различные платы EZ-Extender.
Информация для заказа:
Наименование компонента: ADZS-21489-EZBRD, внешний эмулятор JTAG или отдельная плата агента системы отладки
Поддержка по работе с инструментами CROSSCORE®:
Телефон: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Связаться с техподдержкой
Системные требования
- Windows® 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Vista™ или (начиная с обновления 7) версии Windows 7 Business/Enterprise/Ultimate
- Процессор Intel Pentium® (совместимый с x86) с тактовой частотой 1 ГГц или выше
- 512 МБ ОЗУ и 2 ГБ свободного места на жестком диске
- VisualDSP++ 5.0, обновление 8
Документация
Руководства пользователя (1)
Руководства по эмуляторам (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.