Обзор

Особенности и преимущества

  • Процессор ADSP-21479: 196-выводной корпус BGA, генератор тактовой частоты 16,625 МГц
  • Флэш-память компании Numonyx: 4 M x 8 бит
  • Память SDRAM: микросхема MT48LC16M16A2P компании Micron, 16 Мб x 16 бит
  • Асинхронная СОЗУ: микросхема IS61WV102416BLL-10TLI компании ISSI, 1M x 16 бит
  • Память SPI: 16 Мбит
  • Аналоговый звук: кодек AD1939
  • Аппаратная реализация интерфейса SPDIF: телефонные разъемы RCA
  • Интерфейс UART: драйвер/приемник интерфейса RS-232 ADM3202
  • Источник питания: 5 В с током 3,6 А
  • Светодиоды: 10 светодиодов – 1 индикатор питания (зеленый), 1 индикатор сброса (красный) и 8 светодиодов общего назначения (желтые)
  • Кнопки: 5 кнопок – 1 кнопка сброса, 2 кнопки подключены к DAI, 2 кнопки на линиях прерывания/флага
  • Интерфейс расширения SHARC Expansion Interface II: AMI, флаги/прерывания, DAI, DPI, PWR_IN, 3,3 В, GND
  • Другие особенности: интерфейс для подключения автономного агента системы отладки, реализация RTC (часов реального времени), интерфейс сдвигового регистра, разъемы с входными и выходными линиями интерфейса JTAG, резисторы с сопротивлением 0 Ом для измерения тока, соответствие основным требованиям директив ЕС

Подробнее о продукте

Комплект ADSP-21479 EZ-KIT Lite® предоставляет разработчикам экономичное средство для оценки работы процессоров ADSP-21478/21479 семейства SHARC® с помощью работающего на ПК набора инструментов с передачей данных по USB. Благодаря данному оценочному комплекту пользователи могут узнать больше о разработке аппаратного и программного обеспечения с использованием процессора ADSP-21479 компании Analog Devices (ADI) и быстро создавать прототипы для различных областей применения.

В комплект EZ-KIT Lite входит оценочная плата на основе процессора ADSP-21479 семейства SHARC, а также оценочный пакет со средой разработки и отладки VisualDSP++®, в который входит компилятор C/C++, ассемблер и компоновщик. Оценочный пакет VisualDSP++ предназначен для использования только с комплектом EZ-KIT Lite.

EZ-KIT Lite также поставляется с автономной платой агента системы отладки, которую можно снять, чтобы пользователь мог подключить внешний эмулятор.

Информация для заказа

Наименование компонента: ADZS-21479-EZLITE

Поддержка по работе с инструментами CROSSCORE®:

Телефон: 1-800-ANALOGD (262-5643)

Связаться с техподдержкой

Системные требования

  • Windows XP Professional SP3 (только 32-разрядная версия)
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (только 32-разрядная версия). Рекомендуется устанавливать программное обеспечение в месте, не защищенном механизмом контроля учетных записей (UAC)
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32- или 64-разрядная версии). Рекомендуется устанавливать программное обеспечение в месте, не защищенном механизмом контроля учетных записей (UAC)
  • Минимальные требования к процессору: одноядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, рекомендуется двухъядерный процессор с тактовой частотой 3,3 ГГц
  • Минимум 1 ГБ памяти (ОЗУ), рекомендуется 4 ГБ
  • Требуется минимум 2 ГБ места на жестком диске
  • CrossCore® Embedded Studio для процессоров компании Analog Devices
  • VisualDSP++ 5.0 и последнее обновление

Программное обеспечение

Программные модули

Библиотека Dirac Dimensions для процессоров SHARC позволяет реализовать модуль постобработки звука, разработанный компанией Dirac Research с целью обеспечения высококачественного объемного звука в автомобилях.

Библиотека декодера Dolby Pro Logic IIz для процессоров SHARC является расширением Dolby Pro Logic IIx, которое обеспечивает два дополнительных выходных канала «фронтальной высоты».

Библиотека декодера Digital Theater Systems (DTS) Neo:X для процессоров SHARC работает с данными импульсно-кодовой модуляции (PCM), полученными через аналоговые или цифровые входные каналы или от модуля декодера, такого как декодер DTS 5.1.

Библиотека SRS TruVolume® для процессоров SHARC позволяет реализовать автоматическую постобработку звука с регулировкой громкости, благодаря которой можно регулировать амплитуду стереофонического аудиосигнала для поддержания постоянного воспринимаемого уровня громкости, несмотря на изменения уровня входного аудиоматериала.

ПО для DSP

Инструменты разработки ПО

CrossCore Embedded Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) мирового уровня для процессоров семейств Blackfin и SHARC.

Связанное оборудование (1)

Аппаратный эмулятор

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.