Обзор
Особенности и преимущества
- Процессор SHARC ADSP-21369
- 24-разрадный сигма-дельта-кодек AD1835A: 2 АЦП, 8 ЦАП, частота дискретизации 96 кГц
- Объем флэш-памяти 1M x 8 бит
- Объем SDRAM 1M x 32 бит x 4 банка
- Объем СОЗУ 512K x 8 бит
- Объем флэш-памяти SPI 2 Мбит
- Драйвер/приемник интерфейса RS-232 ADM3202
- Отладчик с графическим интерфейсом и отладкой по USB
- Оценочный набор средств разработки VisualDSP++
Подробнее о продукте
Комплект ADSP-21369 EZ-KIT Lite® предоставляет разработчикам экономичное средство для оценки работы процессоров ADSP-21367, ADSP-21368 и/или ADSP-21369 семейства SHARC® с помощью работающего на ПК набора инструментов с передачей данных по USB. Благодаря данному оценочному комплекту пользователи могут узнать больше о разработке аппаратного и программного обеспечения с использованием процессора ADSP-21369 компании Analog Devices (ADI) и быстро создавать прототипы для различных областей применения.
В комплект EZ-KIT Lite входит оценочная плата на основе процессора ADSP-21369 семейства SHARC, а также оценочный пакет со средой разработки и отладки VisualDSP++®, в который входит компилятор C/C++, ассемблер и компоновщик. Оценочный пакет VisualDSP++ предназначен для использования только с комплектом EZ-KIT Lite.
Дочерняя плата SHARC USB EZ-Extender компании Analog Devices (продается отдельно) может подключаться к плате ADSP-21369 EZ-KIT Lite с помощью трех разъемов расширения, что позволяет периферийным устройствам с интерфейсом USB 2.0 подключаться непосредственно к внешнему порту ADSP-21369 с целью обмена данными с EZ-KIT Lite.
Наименование компонента:
ADZS-21369-EZLITE
Поддержка по работе с инструментами:
Телефон: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Связаться с техподдержкой
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- Плата ADSP-21369 EZ-KIT Lite
- Универсальный источник питания с выходным напряжением 7 В
- Кабель USB 2.0
- Стереонаушники 3,5 мм
- Аудиокабель RCA длиной 6 футов
- 2 кабеля-разветвителя на RCA 3,5 мм длиной 6 футов
Системные требования
- Windows XP Professional SP3 (только 32-разрядная версия)
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (только 32-разрядная версия). Рекомендуется устанавливать программное обеспечение в месте, не защищенном механизмом контроля учетных записей (UAC)
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32- или 64-разрядная версии). Рекомендуется устанавливать программное обеспечение в месте, не защищенном механизмом контроля учетных записей (UAC)
- Минимальные требования к процессору: одноядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, рекомендуется двухъядерный процессор с тактовой частотой 3,3 ГГц
- Минимум 1 ГБ памяти (ОЗУ), рекомендуется 4 ГБ
- Требуется минимум 2 ГБ места на жестком диске
- CrossCore® Embedded Studio для процессоров компании Analog Devices
- VisualDSP++ 5.0 и последнее обновление
Документация
Руководства пользователя (1)
Руководства по эмуляторам (1)
База данных по разработке печатных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.