Обзор
Особенности и преимущества
- Процессор SHARC® ADSP-21262
- Объем флэш-памяти 1M x 8 бит
- Объем СОЗУ 512K x 8 бит
- Объем флэш-памяти SPI® 512 Кбит
- 24-разрадный сигма-дельта-кодек AD1835A: 2 АЦП, 8 ЦАП, частота дискретизации 96 кГц
- Отладчик с графическим интерфейсом и отладкой по USB
Подробнее о продукте
Комплект ADSP-21364 EZ-KIT Lite предоставляет разработчикам экономичное средство для оценки работы процессора ADSP-21364 семейства SHARC® с помощью работающего на ПК набора инструментов с передачей данных по USB. Благодаря данному оценочному комплекту пользователи могут узнать больше о разработке аппаратного и программного обеспечения с использованием процессора ADSP-21364 компании Analog Devices (ADI) и быстро создавать прототипы для различных областей применения.
В комплект EZ-KIT Lite входит оценочная плата на основе процессора ADSP-21364 семейства SHARC, а также оценочный пакет со средой разработки и отладки VisualDSP++®, в который входит компилятор C/C++, ассемблер и компоновщик. Оценочный пакет VisualDSP++ предназначен для использования только с комплектом EZ-KIT Lite.
Наименование компонента:
ADZS-21364-EZLITE
Поддержка по работе с инструментами:
Телефон: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Связаться с техподдержкой
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- Плата ADSP-21364 EZ-KIT Lite
- Универсальный источник питания с выходным напряжением 7 В
- Кабель USB 2.0
Системные требования
- Windows XP Professional SP3 (только 32-разрядная версия)
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (только 32-разрядная версия). Рекомендуется устанавливать программное обеспечение в месте, не защищенном механизмом контроля учетных записей (UAC)
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32- или 64-разрядная версии). Рекомендуется устанавливать программное обеспечение в месте, не защищенном механизмом контроля учетных записей (UAC)
- Минимальные требования к процессору: одноядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, рекомендуется двухъядерный процессор с тактовой частотой 3,3 ГГц
- Минимум 1 ГБ памяти (ОЗУ), рекомендуется 4 ГБ
- Требуется минимум 2 ГБ места на жестком диске
- CrossCore® Embedded Studio для процессоров компании Analog Devices
- VisualDSP++ 5.0 и последнее обновление