ADIsimCLK

ADIsimCLK™ представляет собой инструмент проектирования систем тактирования, предназначенный для прогнозирования фазового шума и джиттера (дрожания фаз) для компонентов распределения и генерации тактовых импульсов компании Analog Devices, характеризующихся сверхмалым джиттером. Вне зависимости от того, где должно использоваться ваше устройство, будь то в инфраструктуре беспроводной связи, измерительном оборудовании, сетевом оборудовании, оборудовании широкополосного доступа, автоматической контрольно-испытательной аппаратуре или в какой-либо другой области, где требуется обеспечение предсказуемой тактовой частоты, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство. ADIsimCLK версии 1.7 является расширением предыдущих версий благодаря тому, что в эту версию была добавлена модель генератора тактовых импульсов с низким уровнем джиттера AD9528.

ADIsimCLK версии 1.7 (выпущен в январе 2020 г.). После сохранения zip-файла на локальном диске его содержимое можно извлечь и запустить, нажав на «setup.exe». Обратите внимание, что перед установкой последней версии необходимо удалить все старые версии.

Ознакомьтесь с файлами типовых проектов для ADIsimCLK

Основные особенности

  • Позволяет моделировать ФАПЧ-синтезаторы частоты либо с внешними ГУН, либо со встроенными ФАПЧ/ГУН
  • Позволяет анализировать фазовый шум и джиттер, в том числе составляющие, вносимые источниками опорного напряжения, ГУН, контурными фильтрами и фазовым детектором
  • Позволяет выполнять анализ нелинейных переходных процессов для точного определения времени синхронизации

Мастер инструмента проектирования систем тактирования ADIsimCLK позволяет разработчику получить подробные данные о частотных характеристиках при моделировании системы распределения тактовых импульсов за считанные минуты. В этой интерактивной среде, характеризующейся простотой использования и интерактивностью, можно выполнить оптимизацию схемы тактирования по принципу, схожему с принципом работы электронной таблицы.


Подробные модели устройств позволяют анализировать характеристики джиттера (характеристики спецификаций широкополосного оборудования и синхронной оптической сети SONET), характеристики фазового шума, влияние фазового шума (помехи соседнего канала / подавление помех от соседнего канала, модуль вектора ошибки, фазовый джиттер и т. д.), влияние джиттера на характеристики АЦП (отношение сигнал/шум, эффективная разрядность) и проводить точный анализ сигналов синхронизации во временной области (дисплей логического анализатора).