ADI Power Studio

ADI Power Studio® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает работу с продуктами Super Sequencer® компании Analog Devices.

ADI Power Studio позволяет выполнять множество различных задач, таких как оценка работы микросхем Analog Devices с подключением к системе демонстрационной платы и создание в автономном режиме (без оборудования) файла конфигурации для работы нескольких микросхем, который можно сохранить и загрузить позже. Это программное обеспечение также предоставляет беспрецедентный уровень диагностики и отладки и является эффективным диагностическим инструментом в режиме связи платы с программой или настройки схемы управления питанием в системе или для диагностики проблем с питанием при подключении шин питания. Встроенные мастера настройки помогают значительно сократить время разработки с дней до нескольких часов.

Основные функции и особенности

  • Мощное программное обеспечение для работы на уровне системы обеспечивает масштабирование с одного устройства до 16 устройств
  • Встроенные мастера настройки и функции отладки помогают значительно сократить время разработки с нескольких дней до нескольких часов
  • Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро перевести ваши требования к системе в конфигурацию для конкретного продукта


Поддерживаемые компоненты


Мощное программное обеспечение для работы на уровне системы обеспечивает масштабирование с одного устройства до 16 устройств.


Встроенные мастера настройки и функции отладки помогают значительно сократить время разработки с нескольких дней до нескольких часов.


Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро перевести ваши требования к системе в конфигурацию для конкретного продукта.

Документация

Навигация по ADI Power Studio