Sustainable Technology
Sustainable Technology
ТЕХНОЛОГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Мы постоянно используем наши технологии, чтобы соединять физический и цифровой миры новыми способами, что помогает создавать инновации, которые оказывают положительное влияние на жизни людей во всем мире.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ

Наши продукты оказывают положительное влияние на жизни людей вне зависимости от того, применяются ли они в оборудовании для перспективных сетей 5G или в медицинском оборудовании, предназначенном для борьбы с пандемией COVID-19.

НА ПУТИ К 5G

Наш 50-летний опыт в области коммуникационных технологий позволил нам стать ведущим игроком на рынке перспективной связи 5G. Наш опыт в ВЧ и СВЧ технологиях связи позволяет создавать компоненты, которые необходимы для развертывания сетей следующего поколения, а также все оборудование, необходимое для работы этих сетей.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Медицинское оборудование на основе сенсорных технологией ADI, такое как аппараты искусственной вентиляции легких, респираторы и диагностические тест-системы, сыграло важную роль в борьбе с пандемией COVID-19, и мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее предоставить критически важные медицинские приборы туда, где они особенно востребованы. Мы также работаем с разрабатывающими биосенсоры компаниями, исследовательскими медицинскими центрами и проектом Open Source Ventilator с целью предоставления технологической помощи и помощи в проведении разработок во всем мире.

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Разработанная в ADI технология более эффективных систем управления батареями для электромобилей позволила предотвратить попадание в атмосферу примерно 60 миллионов тонн углекислого газа, что эквивалентно 70 миллионов акров леса, при этом благодаря ей выбросы автомобилей будут сокращаться до 30% в год.

УВЕЛИЧЕНИЕ КПД ИСТОЧНИКОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

Решения ADI для хранения энергии помогают возобновляемым источникам энергии, таким как ветрогенераторы и солнечные батареи, более эффективно удовлетворять спрос, что позволяет повысить долю возобновляемой энергии в энергетических сетях во всем мире. Наши технологии также используются для повышения качества сбора данных и обеспечения безопасности работы этих источников, благодаря чему они становятся более эффективными год от года.

Girl at a lake at night time looking at the stars with a flashlight
Girl at a lake at night time looking at the stars with a flashlight
УЗНАЙТЕ, КАК СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР УЗНАЙТЕ, КАК СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Узнайте больше об ADI Signals+