Water Conservation
Water Conservation Mobile
СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Вода является ценным ресурсом по очевидным причинам, но она также играет важную роль в нашей деятельности. Мы стремимся добиться доли оборотного водоснабжения, равной 50%, к 2025 году.

УДВОЕНИЕ УСИЛИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Вода является неотъемлемой частью деятельности ADI, и наша вода поступает из общественных источников. Мы перерабатываем значительную часть этой воды с целью получения деионизированной воды высокой чистоты, необходимой для наших производственных операций. Мы внимательно следим за потреблением воды (в миллионах галлонов) на каждом из наших производственных объектов. Мы поставили цель довести долю оборотного водоснабжения до 50% к 2025 году.

БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ ВОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ

Инициативы по экономии воды на наших производственных площадках позволили значительно сократить общее потребление воды, несмотря на рост компании на 74%. Наш уровень потребления воды в 2020 году (в миллионах галлонов) снизился на 7% по сравнению с 2015 годом, а доля оборотного водоснабжения увеличилась до 30%, тогда как в 2015 году она составляла 15% .

Water Used Chart

ОБЗОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАМИ ВОДЫ

 

В кампусе ADI на Филиппинах только одно здание (B1) потребляет 71% воды. К трем основным сферам использования воды в данном случае можно отнести использование воды градирнями, использование деионизированной воды и бытовое использование. Зная, как много воды потребляет это здание, мы задумались о том, чтобы найти возможность уменьшить степень использования водных ресурсов, и решили начать с повторного применения использованной деионизированной воды в градирне в здании B1.

Градирня представляет собой теплообменник, в котором для охлаждения воды используется воздух, который затем используется для охлаждения хладагента чиллеров системы вентиляции и кондиционирования. Но если воду из теплообменника обдувает воздух из внешней среды, то возникает вероятность загрязнения, снижается эффективность охлаждения, а также возможно образование накипи, рост водорослей и тому подобное. То есть, воду нужно регулярно очищать и одновременно заменять свежей.

Вместо того, чтобы продолжать выкачивать воду из общедоступных источников, мы установили систему фильтрации с целью использования деионизированной воды в качестве источника для системы очистки нашей градирни. Это означает, что для прочистки градирни не требуется новая вода извне, что позволяет экономить 9000 кубических метров или 2,3 миллиона галлонов в месяц.

Raw water usage

100% используемой сырой воды было заменено рекуперированной водой.

Raw water consumption

В итоге потребление сырой воды в здании B1 сократилось в среднем на 30%.

Water conservation

Такое сокращение привело к экономии воды на 108000 м3/год и уменьшению расходов в размере $143000 в год.