Waste Generation and Prevention
Waste Generation and Prevention Mobile
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ И СОКРАЩЕНИЕ ИХ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ И СОКРАЩЕНИЕ ИХ ПРОИЗВОДСТВА

Быть социально ответственной компанией означает ограничивать количество создаваемых нами отходов, и мы поставили цель – к 2030 году добиться полного отсутствия отходов, вывозимых на свалку.

ПРИБЛИЖАЯСЬ К БЕЗОТХОДНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

В ADI мы постоянно ищем более эффективные способы уменьшить количество производимых нами отходов и, в особенности, количество отходов, которые мы отправляем на свалку. Мы поставили цель – к 2030 году освободить свалки от отходов.

Chart showing ADI's solid waste recycle progress

ТВЕРДЫЕ ОТХОДЫ

Количество производимых твердых отходов (в тоннах) увеличивается в среднем на 5% ежегодно. В 2020 году было переработано 59% наших твердых отходов.

Chart showing ADI's hazardous waste recycle progress

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

Производство опасных отходов (в тоннах) снизилось на 7% с 2019 г.

ОБЗОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

ПОДАВАЯ ПРИМЕР

В 2018 году офис ADI в Уилмингтоне отметил важную веху, получив премию за устойчивое развитие от организации Associated Industries of Massachusetts (AIM), которая награждает компании за выдающиеся достижения в области охраны окружающей среды, организации социального благополучия и вклада в экономическое процветание. При вручении данной награды была особенно отмечена работа ADI по сокращению негативного влияния на окружающую среду на своем предприятии в Уилмингтоне, штат Массачусетс, где в будущем будет расположена международная штаб-квартира ADI.

Outdoor campus of ADI's Wilmington Headquarters

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Основным элементом мер, предпринимаемых ADI по охране и рациональному использованию окружающей среды, является предотвращение загрязнения. Практика по предотвращению загрязнения предусматривается во всех производственных операциях компании.

Wilmington Campus

ПЛАН ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ЛИВНЕВЫМИ ВОДАМИ:

Места расположения промышленного оборудования и материалов, которые могут подвергаться воздействию дождевой воды и талого снега, предусмотрены в нашем плане предотвращения загрязнения ливневыми водами, что позволяет применять и совершенствовать соответствующие методы, направленные на предотвращение загрязнения, и эффективные практические способы по охране и рациональному использованию окружающей среды. Мы построили ограждения для защиты окружающей среды при погрузочно-разгрузочных работах, связанных с транспортировкой продукции, мусорных контейнеров и уплотнителей для твердых отходов и отходов для вторичной переработки. Наша программа приёмочного контроля предполагает проведение визуального осмотра и отбора образцов с целью повышения эффективности плана.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ НЕШТАТНЫХ
СИТУАЦИЙ С ОПАСНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ:

Этот план разработан для предотвращения и сведения к минимуму опасности для здоровья населения, а также для обеспечения безопасности или благополучия окружающей среды в случае возникновения пожаров, взрывов, разливов или любых других незапланированных выбросов опасных отходов, компонентов опасных отходов или опасных материалов в воздух, почву, поверхностные или грунтовые воды. Данный план включен в требования к готовности и мерам реагирования в чрезвычайных ситуациях, приведенные в принятой ADI системе по охране окружающей среды, здоровья населения и обеспечения безопасности труда в соответствии с ISO14001/ISO45001.

ПЛАН ПО КОНТРОЛЮ И МЕРАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ (SPCC)

Этот план предусматривает меры по контролю и предотвращению разливов нефти, которые позволяют снизить вероятность слива нефти на участках или промышленных объектах.