Решения SmartMesh WirelessHART

SmartMesh WirelessHART Network Diagram

Продукты SmartMesh® WirelessHART, которые теперь оснащаются революционной технологией системы на кристалле (SoC) Eterna™, предназначены для работы в самых жестких промышленных условиях, где ключевое значение имеют низкое энергопотребление, надежность, отказоустойчивость и масштабируемость, что делает их хорошо подходящими для проектов WirelessHART.

Передовое встраиваемое решение для приложений WirelessHART

SmartMesh WirelessHART соответствует стандарту WirelessHART (МЭК 62591) и характеризуется самым низким энергопотреблением в своем классе. Команда SmartMesh компании Analog Devices впервые применила протокол синхронизированной по времени сети, который лежит в основе стандарта WirelessHART, и продукты SmartMesh WirelessHART были внедрены на объекты вместе с продукцией большинства компаний из списка Fortune 500, которые производят совместимые с WirelessHART сетевые датчиковые продукты для применения в промышленности.



Узлы и сетевые администраторы

Администраторы сети SmartMesh WirelessHART и узлы стандарта 802.15.4 при совместном использовании образуют полноценную беспроводную ячеистую сетевую систему. Как администраторы, так и узлы 802.15.4 доступны в нескольких форм-факторах:

Узлы 802.15.4

Администраторы сети

 

Ресурсы для разработчиков

SmartMesh WirelessHART Starter Kit

Стартовый комплект

Комплект SmartMesh® WirelessHART Starter Kit предоставляет все инструменты для оценки работоспособности сети SmartMesh® с учетом потребностей вашего приложения, в том числе потребности в высокой надежности, сверхнизком энергопотреблении, масштабируемости и простоте установки. Он позволяет ускорить интеграцию устройств и разработку прикладного программного обеспечения.


Приложение для оценки мощности и рабочих характеристик сети SmartMesh

Power and Performance Estimator Сети SmartMesh обеспечивают сверхнизкое энергопотребление и надежность передачи данных >99,999% в самых разных приложениях. Электронная таблица для оценки мощности и рабочих характеристик сети SmartMesh позволяет пользователю указывать различные формы сети, размеры и скорости передачи данных и видеть предполагаемые рабочие характеристики сети, такие как среднее потребление тока, задержка, время формирования сети и параметры администратора.