Транспорт
Беспроводные сенсорные сети для мониторинга транспорта
Беспроводные сенсорные сети позволяют городам, железнодорожным системам и логистическим компаниям экономически эффективно собирать информацию и использовать эти полевые данные для разработки приложений, которые позволяют снизить затраты и, в конечном итоге, улучшить качество жизни.
Преимущества беспроводных сенсорных сетей, используемых на транспорте:
- Возможность реализации новых решений благодаря отсутствию необходимости в прокладке проводов
- Повышение безопасности благодаря автоматизации процессов, ранее выполняемых вручную
- Снижение затрат, связанных с техническим обслуживанием, благодаря повышенной надежности и увеличению срока автономной работы
- Минимизация времени и стоимости развертывания благодаря простоте установки и отсутствию кабелей
Умная парковка
Надежные, простые в развертывании и созданные с учетом приоритетов городов и горожан сети Streetline Networks являются передовым решением в области интеллектуальных инфраструктурных объектов для городских районов. Решение Streetline представляет собой полноценную информационную систему, разработанную специально для приложений в сфере управления городскими ресурсами. Эта платформа объединяет в себе сенсорные средства со сверхнизким энергопотреблением с веб-решениями, которые оптимизируют использование городских ресурсов, в данном случае парковочных мест. Прочитайте пример применения.
В основе данного решения лежат характеризующиеся сверхмалым энергопотреблением датчики на основе SmartMesh. Эти датчики дорожного покрытия регистрируют возмущение в магнитном поле, создаваемое припаркованным рядом транспортным средством. Данные пересылаются от датчика к датчику, пока не дойдут до шлюза, реализованного в виде небольшого ящика, установленного на уличном фонаре или светофоре.
Такие решения, как сети Streetline, приводящие к революции в области решения задач по уменьшению заторов на городских улицах, будут иметь положительный эффект для экономики и окружающей среды, связанных с транспортом.
Топливные резервуары в аэропорту
Расходы на топливо составляют до 30 процентов эксплуатационных расходов авиакомпании. При этом любые проблемы в процессе заправки могут привести к задержкам рейсов и большим затратам. Вследствие этого эффективное управление и эффективное распределение топлива в крупных аэропортах является приоритетным направлением данной отрасли. Решение для беспроводного мониторинга SmartHAWK от TDG Technologies помогает сотрудникам аэропортов поддерживать критически важные системы заправки топливом в пределах нормальных эксплуатационных характеристик, чтобы избежать появления искр вследствие механических воздействий и воспламенения топлива, а также поддерживать высокое качество топлива. Беспроводные датчики SmartHAWK измеряют вибрацию и температуру насоса, чтобы помочь эксплуатационному персоналу аэропорта избежать возникновения сбоев и возгораний насосов.
Датчики SmartHAWK имеют в своем составе продукты SmartMesh IP компании Analog Devices, которые позволяют организовать беспроводную связь в опасных условиях окружающей среды. Также системы SmartHAWK помогают повысить эффективность и снизить эксплуатационные расходы, позволяя принимать правильные решения на основе полученных данных. Прочитайте пример применения.
Мониторинг состояния вагонов железнодорожного состава:
Беспроводные сенсорные сети используются сегодня в различных приложениях на транспорте, например, для мониторинга железнодорожных вагонов, для сбора данных в реальном времени, анализа и оповещения локомотивных бригад при обнаружении неисправностей. Сбор данных предусматривает получение информации о температуре подшипников колес, соответствии декларациям, места и времени выгрузки и состоянии груза. Когда обнаруживается неисправность, превышен вес, уровень вибрации или скорость, или вагон был взломан, отправляется уведомление. Использование таких беспроводных сенсорных сетей позволит экономить миллионы долларов в год на транспортных расходах.