Возобновляемая энергия
Беспроводные сенсорные сети для мониторинга состояния энергетических установок
Беспроводные сенсорные сети, применяемые в крупномасштабных фотоэлектрических установках или фермах концентрации солнечной энергии, используются для мониторинга оборудования в реальном времени и имеют важное значение для поддержания работоспособности этого оборудования. Длительный срок службы элементов сети при питании от одной батареи и способность работать в суровых условиях окружающей среды делают эту технологию идеальной для применений в области возобновляемых источников энергии.
Преимущества беспроводных сенсорных сетей, применяемых в рамках возобновляемых источников энергии:
- Сокращение времени простоя оборудования благодаря мониторингу его состояния в реальном времени
- Снижение стоимости развертывания на больших площадях за счет исключения необходимости в прокладке кабелей и снижения затрат на установку
- Обеспечение надежной связи даже в самых суровых условиях окружающей среды
- Длительный срок службы элементов сети при питании от одной батареи снижает затраты на замену
Мониторинг состояния солнечных установок
Сложность задач, связанных с масштабным развертыванием систем генерации солнечной энергии, актуализирует использование беспроводных сенсорных сетей. Для таких систем снижение затрат на установку при максимизации эксплуатационной эффективности имеет первостепенное значение для успешного развертывания. Затраты на оборудование, трудозатраты на установку и сложность сетевой инфраструктуры могут быстро стать значительными факторами, которые необходимо учитывать при развертывании, поскольку эти системы масштабируются по размеру.
Вне зависимости от того, что из себя представляет объект мониторинга – фотоэлектрические установки или фермы концентрации солнечной энергии, критически важные рабочие характеристики должны контролироваться в режиме реального времени, а состояние оборудования, такого как инверторы, двигатели систем слежения или системы нацеливания гелиостата, имеют важное значение для поддержания непрерывной работы установки. Решения беспроводных сенсорных сетей на основе SmartMesh позволяют полностью удовлетворить требованиям в организации высоконадежной двусторонней связи для систем мониторинга и управления оборудованием.